|
|
产品说明材料:铝制手轮盘。 手柄,热固塑料 PF 31-DIN 7708,黑色,轴部分为钢制,经镀锌处理。 规格:轮缘经车削和抛光处理。 轮缘的径跳和端跳低于 IT 12。根据要求:内四角套筒或者经塑料涂层处理的手轮盘。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| 柱形 旋转手柄 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06275-4080X10 | 定位孔 | 80 | 10H7 | 26 | 16 | 31 | - | - | ø18 x M6 x 40 |  |  | 根据要求 | | 06275-4080X12 | 定位孔 | 80 | 12H7 | 26 | 16 | 31 | - | - | ø18 x M6 x 40 |  |  | 根据要求 | | 06275-4100X10 | 定位孔 | 100 | 10H7 | 31 | 17 | 34 | - | - | ø18 x M6 x 40 |  |  | 根据要求 | | 06275-4100X12 | 定位孔 | 100 | 12H7 | 31 | 17 | 34 | - | - | ø18 x M6 x 40 |  |  | 根据要求 | | 06275-4125X12 | 定位孔 | 125 | 12H7 | 30 | 18 | 37 | - | - | ø22 x M8 x 56 |  |  | 根据要求 | | 06275-4125X14 | 定位孔 | 125 | 14H7 | 30 | 18 | 37 | - | - | ø22 x M8 x 56 |  |  | 根据要求 | | 06275-4140X14 | 定位孔 | 140 | 14H7 | 34 | 19 | 34 | - | - | ø22 x M8 x 56 |  |  | 根据要求 | | 06275-4140X15 | 定位孔 | 140 | 15H7 | 34 | 19 | 34 | - | - | ø22 x M8 x 56 |  |  | 根据要求 | | 06275-4160X15 | 定位孔 | 160 | 15H7 | 40 | 20 | 40 | - | - | ø26 x M10 x 80 |  |  | 根据要求 | | 06275-4160X16 | 定位孔 | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 40 | - | - | ø26 x M10 x 80 |  |  | 根据要求 | | 06275-4200X18 | 定位孔 | 200 | 18H7 | 50 | 24 | 46 | - | - | ø26 x M10 x 80 |  |  | 根据要求 | | 06275-4200X20 | 定位孔 | 200 | 20H7 | 50 | 24 | 46 | - | - | ø26 x M10 x 80 |  |  | 根据要求 | | 06275-4250X22 | 定位孔 | 250 | 22H7 | 50 | 28 | 49 | - | - | ø31 x M12 x 102 |  |  | 根据要求 | | 06275-4250X24 | 定位孔 | 250 | 24H7 | 50 | 28 | 49 | - | - | ø31 x M12 x 102 |  |  | 根据要求 | | 06275-5080X10 | 带开槽的定位孔 | 80 | 10H7 | 26 | 16 | 31 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 |  |  | 根据要求 | | 06275-5080X12 | 带开槽的定位孔 | 80 | 12H7 | 26 | 16 | 31 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 |  |  | 根据要求 | | 06275-5100X10 | 带开槽的定位孔 | 100 | 10H7 | 31 | 17 | 34 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 |  |  | 根据要求 | | 06275-5100X12 | 带开槽的定位孔 | 100 | 12H7 | 31 | 17 | 34 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 |  |  | 根据要求 | | 06275-5125X12 | 带开槽的定位孔 | 125 | 12H7 | 30 | 18 | 37 | 4 | 13,8 | ø22 x M8 x 56 |  |  | 根据要求 | | 06275-5125X14 | 带开槽的定位孔 | 125 | 14H7 | 30 | 18 | 37 | 5 | 16,3 | ø22 x M8 x 56 |  |  | 根据要求 | | 06275-5140X14 | 带开槽的定位孔 | 140 | 14H7 | 34 | 19 | 34 | 5 | 16,3 | ø22 x M8 x 56 |  |  | 根据要求 | | 06275-5140X15 | 带开槽的定位孔 | 140 | 15H7 | 34 | 19 | 34 | 5 | 17,3 | ø22 x M8 x 56 |  |  | 根据要求 | | 06275-5160X15 | 带开槽的定位孔 | 160 | 15H7 | 40 | 20 | 40 | 5 | 17,3 | ø26 x M10 x 80 |  |  | 根据要求 | | 06275-5160X16 | 带开槽的定位孔 | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 40 | 5 | 18,3 | ø26 x M10 x 80 |  |  | 根据要求 | | 06275-5200X18 | 带开槽的定位孔 | 200 | 18H7 | 50 | 24 | 46 | 6 | 20,8 | ø26 x M10 x 80 |  |  | 根据要求 | | 06275-5200X20 | 带开槽的定位孔 | 200 | 20H7 | 50 | 24 | 46 | 6 | 22,8 | ø26 x M10 x 80 |  |  | 根据要求 | | 06275-5250X22 | 带开槽的定位孔 | 250 | 22H7 | 50 | 28 | 49 | 6 | 24,8 | ø31 x M12 x 102 |  |  | 根据要求 | | 06275-5250X24 | 带开槽的定位孔 | 250 | 24H7 | 50 | 28 | 49 | 8 | 27,3 | ø31 x M12 x 102 |  |  | 根据要求 | |
|
|