|
|
产品说明材料:铝制手轮盘。规格:轮缘经车削和抛光处理。 轮缘的径跳和端跳低于 IT 12。根据要求:内四角套筒或者经塑料涂层处理的手轮盘。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06275-0080X10 | 定位孔 | 80 | 10H7 | 26 | 16 | 31 | - | - |  |  | 根据要求 | | 06275-0080X12 | 定位孔 | 80 | 12H7 | 26 | 16 | 31 | - | - |  |  | 根据要求 | | 06275-0100X10 | 定位孔 | 100 | 10H7 | 31 | 17 | 34 | - | - |  |  | 根据要求 | | 06275-0100X12 | 定位孔 | 100 | 12H7 | 31 | 17 | 34 | - | - |  |  | 根据要求 | | 06275-0125X12 | 定位孔 | 125 | 12H7 | 30 | 18 | 37 | - | - |  |  | 根据要求 | | 06275-0125X14 | 定位孔 | 125 | 14H7 | 30 | 18 | 37 | - | - |  |  | 根据要求 | | 06275-0140X14 | 定位孔 | 140 | 14H7 | 34 | 19 | 34 | - | - |  |  | 根据要求 | | 06275-0140X15 | 定位孔 | 140 | 15H7 | 34 | 19 | 34 | - | - |  |  | 根据要求 | | 06275-0160X15 | 定位孔 | 160 | 15H7 | 40 | 20 | 40 | - | - |  |  | 根据要求 | | 06275-0160X16 | 定位孔 | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 40 | - | - |  |  | 根据要求 | | 06275-0200X18 | 定位孔 | 200 | 18H7 | 50 | 24 | 46 | - | - |  |  | 根据要求 | | 06275-0200X20 | 定位孔 | 200 | 20H7 | 50 | 24 | 46 | - | - |  |  | 根据要求 | | 06275-0250X22 | 定位孔 | 250 | 22H7 | 50 | 28 | 49 | - | - |  |  | 根据要求 | | 06275-0250X24 | 定位孔 | 250 | 24H7 | 50 | 28 | 49 | - | - |  |  | 根据要求 | | 06275-1080X10 | 带开槽的定位孔 | 80 | 10H7 | 26 | 16 | 31 | 3 | 11,4 |  |  | 根据要求 | | 06275-1080X12 | 带开槽的定位孔 | 80 | 12H7 | 26 | 16 | 31 | 4 | 13,8 |  |  | 根据要求 | | 06275-1100X10 | 带开槽的定位孔 | 100 | 10H7 | 31 | 17 | 34 | 3 | 11,4 |  |  | 根据要求 | | 06275-1100X12 | 带开槽的定位孔 | 100 | 12H7 | 31 | 17 | 34 | 4 | 13,8 |  |  | 根据要求 | | 06275-1125X12 | 带开槽的定位孔 | 125 | 12H7 | 30 | 18 | 37 | 4 | 13,8 |  |  | 根据要求 | | 06275-1125X14 | 带开槽的定位孔 | 125 | 14H7 | 30 | 18 | 37 | 5 | 16,3 |  |  | 根据要求 | | 06275-1140X14 | 带开槽的定位孔 | 140 | 14H7 | 34 | 19 | 34 | 5 | 16,3 |  |  | 根据要求 | | 06275-1140X15 | 带开槽的定位孔 | 140 | 15H7 | 34 | 19 | 34 | 5 | 17,3 |  |  | 根据要求 | | 06275-1160X15 | 带开槽的定位孔 | 160 | 15H7 | 40 | 20 | 40 | 5 | 17,3 |  |  | 根据要求 | | 06275-1160X16 | 带开槽的定位孔 | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 40 | 5 | 18,3 |  |  | 根据要求 | | 06275-1200X18 | 带开槽的定位孔 | 200 | 18H7 | 50 | 24 | 46 | 6 | 20,8 |  |  | 根据要求 | | 06275-1200X20 | 带开槽的定位孔 | 200 | 20H7 | 50 | 24 | 46 | 6 | 22,8 |  |  | 根据要求 | | 06275-1250X22 | 带开槽的定位孔 | 250 | 22H7 | 50 | 28 | 49 | 6 | 24,8 |  |  | 根据要求 | | 06275-1250X24 | 带开槽的定位孔 | 250 | 24H7 | 50 | 28 | 49 | 8 | 27,3 |  |  | 根据要求 | |
|
|