06340_PB20
带定位孔的锁紧手柄,20 度
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
夹紧手柄和锁紧手柄
锁紧把手
带定位孔的锁紧手柄,20 度
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
钢制部件 强度5.8。
塑料手柄球,黑色。
规格:
黑色氧化处理。
提示:
锁紧手柄可用于简单的夹紧任务和开关操作。
必要时需要足够的操作空间,保证锁紧手柄能够旋转 360°。
根据要求:
其他内螺纹、定位孔和特殊类型。
尺寸“A”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06340_PB 带定位孔的锁紧手柄
143 kB
Datasheet 06340_PB20 带定位孔的锁紧手柄,20 度
144 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
固定方式
X
T
A=手柄长度
A2
D
D1
D2
H
H1
H2
CAD
配件
价格
订购
06340-110
定位孔
10
22
84,5
15
24
10
25
40
52,5
32,5
根据要求
06340-112
定位孔
12
25
100
15
28
12
32
46
61
36,5
根据要求
06340-114
定位孔
14
25
100
15
28
12
32
46
61
36,5
根据要求
06340-116
定位孔
16
28
121
15
33
13
32
52
72
41
根据要求
06340-120
定位孔
20
32
123
15
41
13
32
61
80
49
根据要求
本类目的其他商品
06340_IG0
锁紧手柄,带内螺纹,0 度
06340_IG20
锁紧手柄,带内螺纹,20 度
06340_PB0
带定位孔的锁紧手柄,0 度