06340_IG0
锁紧手柄,带内螺纹,0 度
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
夹紧手柄和锁紧手柄
锁紧把手
锁紧手柄,带内螺纹,0 度
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
钢制部件 强度5.8。
塑料手柄球,黑色。
规格:
黑色氧化处理。
提示:
锁紧手柄可用于简单的夹紧任务和开关操作。
必要时需要足够的操作空间,保证锁紧手柄能够旋转 360°。
根据要求:
其他内螺纹、定位孔和特殊类型。
尺寸“A”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06340_IG0 锁紧手柄,带内螺纹,0 度
121 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
固定方式
X
T
A=手柄长度
D
D1
D2
H
H2
CAD
配件
价格
订购
06340-2082
内螺纹
M8
18
88,1
24
10
25
40
32,5
根据要求
06340-2102
内螺纹
M10
18
88,1
24
10
25
40
32,5
根据要求
06340-21012
内螺纹
M10
20
104
28
12
32
46
36,5
根据要求
06340-2122
内螺纹
M12
20
104
28
12
32
46
36,5
根据要求
06340-2162
内螺纹
M16
23
126,5
33
13
32
52
41
根据要求
06340-2202
内螺纹
M20
26
128,5
41
13
32
61
49
根据要求
本类目的其他商品
06340_IG20
锁紧手柄,带内螺纹,20 度
06340_PB0
带定位孔的锁紧手柄,0 度
06340_PB20
带定位孔的锁紧手柄,20 度