norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带定位孔的锁紧手柄,0 度
06340_PB0

带定位孔的锁紧手柄,0 度

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制部件 强度5.8。
塑料手柄球,黑色。
规格:黑色氧化处理。提示:锁紧手柄可用于简单的夹紧任务和开关操作。
必要时需要足够的操作空间,保证锁紧手柄能够旋转 360°。
根据要求:其他内螺纹、定位孔和特殊类型。
尺寸“A”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06340_PB0 带定位孔的锁紧手柄,0 度 122 kB

图纸

带定位孔的锁紧手柄,0 度

商品选择/筛选

订货号固定方式XTA=把手长度D

D1D2HH2CAD配件价格订购
06340-1102定位孔102288,12410254032,5 根据要求
06340-1122定位孔12251042812324636,5 根据要求
06340-1142定位孔14251042812324636,5 根据要求
06340-1162定位孔1628126,53313325241 根据要求
06340-1202定位孔2032128,54113326149 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2021 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83