|
|
05592-50_SG四分之一旋转锁定,带星形旋钮 |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢制。规格:镀锌。提示:四分之一旋转锁定用于固定盖板、容器盖、机罩等。通过 90 旋转打开和关闭锁闩。锁销中的十字销将在锁闩底座的曲线上移动,从而预紧弹簧。曲线的终点处有一个小凹槽,十字销将卡入其中。弹簧产生的锁闩预紧力确保以防振方式保持关闭连接。
锁闩系统的所有组件(锁销、固定垫圈和锁闩底座)都与盖罩或框架相连。
通过星形旋钮无需工具即可操作。
四分之一旋转锁定始终由 1/4 旋转锁定、垫圈和锁闩底座组成。技术参数:最大拉力 1300 N。装配:在盖罩上钻一个 8 mm 的孔,将十字销插入插销,并从后面用固定垫圈固定。根据底座的孔型在框架上钻一个 13 mm 的中心孔和两个固定孔。附件:固定垫圈 05592-51. 闩锁底座 05592-52.特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | A | L | L1 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
05592-50-411315 | 0,75 - 1,50 | 18,15 | 13,15 |  | | 根据要求 | | 05592-50-411390 | 1,50 - 2,25 | 18,15 | 13,9 |  | | 根据要求 | | 05592-50-411465 | 2,25 - 3,00 | 18,15 | 14,65 |  | | 根据要求 | | 05592-50-411540 | 3,00 - 3,75 | 20,4 | 15,4 |  | | 根据要求 | | 05592-50-411615 | 3,75 - 4,50 | 20,4 | 16,15 |  | | 根据要求 | | 05592-50-411690 | 4,50 - 5,25 | 20,4 | 16,9 |  | | 根据要求 | | 05592-50-411765 | 5,25 - 6,00 | 22,65 | 17,65 |  | | 根据要求 | | 05592-50-411840 | 6,00 - 6,75 | 22,65 | 18,4 |  | | 根据要求 | | 05592-50-411915 | 6,75 - 7,50 | 22,65 | 19,15 |  | | 根据要求 | | 05592-50-411990 | 7,50 - 8,25 | 24,9 | 19,9 |  | | 根据要求 | | 05592-50-412065 | 8,25 - 9,00 | 24,9 | 20,65 |  | | 根据要求 | | 05592-50-412140 | 9,00 - 9,75 | 24,9 | 21,4 |  | | 根据要求 | | 05592-50-412215 | 9,75 - 10,50 | 27,15 | 22,15 |  | | 根据要求 | | 05592-50-412290 | 10,50 - 11,25 | 27,15 | 22,9 |  | | 根据要求 | | 05592-50-412365 | 11,25 - 12,00 | 27,15 | 23,65 |  | | 根据要求 | | 05592-50-412440 | 12,00 - 12,75 | 29,4 | 24,4 |  | | 根据要求 | | 05592-50-412515 | 12,75 - 13,50 | 29,4 | 25,15 |  | | 根据要求 | | 05592-50-412590 | 13,50 - 14,25 | 29,4 | 25,9 |  | | 根据要求 | | 05592-50-412665 | 14,25 - 15,00 | 31,65 | 26,65 |  | | 根据要求 | | 05592-50-412740 | 15.00 - 15,75 | 31,65 | 27,4 |  | | 根据要求 | | 05592-50-412815 | 15,75 - 16,50 | 31,65 | 28,15 |  | | 根据要求 | | 05592-50-412890 | 16,50 - 17,25 | 33,9 | 28,9 |  | | 根据要求 | | 05592-50-412965 | 17,25 - 18,00 | 33,9 | 29,65 |  | | 根据要求 | | 05592-50-413040 | 18,00 - 18,75 | 33,9 | 30,4 |  | | 根据要求 | | 05592-50-413115 | 18,75 - 19,50 | 36,15 | 31,15 |  | | 根据要求 | | 05592-50-413190 | 19,50 - 20,25 | 36,15 | 31,9 |  | | 根据要求 | | 05592-50-413265 | 20,25 - 21 | 36,15 | 32,65 |  | | 根据要求 | |
|
|