|
|
05592-50_KSK四分之一旋转锁定,带十字槽头 |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢制。规格:镀锌。提示:四分之一旋转锁定用于固定盖板、容器盖、机罩等。通过 90 旋转打开和关闭锁闩。锁销中的十字销将在锁闩底座的曲线上移动,从而预紧弹簧。曲线的终点处有一个小凹槽,十字销将卡入其中。弹簧产生的锁闩预紧力确保以防振方式保持关闭连接。
锁闩系统的所有组件(锁销、固定垫圈和锁闩底座)都与盖罩或框架相连。通过十字槽操作。
四分之一旋转锁定始终由 1/4 旋转锁定、垫圈和锁闩底座组成。技术参数:最大拉力 1300 N。装配:在盖罩上钻一个 8 mm 的孔,将十字销插入插销,并从后面用固定垫圈固定。根据底座的孔型在框架上钻一个 13 mm 的中心孔和两个固定孔。附件:固定垫圈 05592-51. 闩锁底座 05592-52.特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | A | L | L1 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
05592-50-111015 | 0,75 - 1,50 | 14,95 | 10,15 |  | | 根据要求 | | 05592-50-111090 | 1,50 - 2,25 | 14,95 | 10,9 |  | | 根据要求 | | 05592-50-111165 | 2,25 - 3,00 | 14,95 | 11,65 |  | | 根据要求 | | 05592-50-111240 | 3,00 - 3,75 | 17,2 | 12,4 |  | | 根据要求 | | 05592-50-111315 | 3,75 - 4,50 | 17,2 | 13,15 |  | | 根据要求 | | 05592-50-111390 | 4,50 - 5,25 | 17,2 | 13,9 |  | | 根据要求 | | 05592-50-111465 | 5,25 - 6,00 | 19,45 | 14,65 |  | | 根据要求 | | 05592-50-111540 | 6,00 - 6,75 | 19,45 | 15,4 |  | | 根据要求 | | 05592-50-111615 | 6,75 - 7,50 | 19,45 | 16,15 |  | | 根据要求 | | 05592-50-111690 | 7,50 - 8,25 | 21,7 | 16,9 |  | | 根据要求 | | 05592-50-111765 | 8,25 - 9,00 | 21,7 | 17,65 |  | | 根据要求 | | 05592-50-111840 | 9,00 - 9,75 | 21,7 | 18,4 |  | | 根据要求 | | 05592-50-111915 | 9,75 - 10,50 | 23,95 | 19,15 |  | | 根据要求 | | 05592-50-111990 | 10,50 - 11,25 | 23,95 | 19,9 |  | | 根据要求 | | 05592-50-112065 | 11,25 - 12,00 | 23,95 | 20,65 |  | | 根据要求 | | 05592-50-112140 | 12,00 - 12,75 | 26,2 | 21,4 |  | | 根据要求 | | 05592-50-112215 | 12,75 - 13,50 | 26,2 | 22,15 |  | | 根据要求 | | 05592-50-112290 | 13,50 - 14,25 | 26,2 | 22,9 |  | | 根据要求 | | 05592-50-112365 | 14,25 - 15,00 | 28,45 | 23,65 |  | | 根据要求 | | 05592-50-112440 | 15.00 - 15,75 | 28,45 | 24,4 |  | | 根据要求 | | 05592-50-112515 | 15,75 - 16,50 | 28,45 | 25,15 |  | | 根据要求 | | 05592-50-112590 | 16,50 - 17,25 | 30,7 | 25,9 |  | | 根据要求 | | 05592-50-112665 | 17,25 - 18,00 | 30,7 | 26,65 |  | | 根据要求 | | 05592-50-112740 | 18,00 - 18,75 | 30,7 | 27,4 |  | | 根据要求 | | 05592-50-112815 | 18,75 - 19,50 | 32,95 | 28,15 |  | | 根据要求 | | 05592-50-112890 | 19,50 - 20,25 | 32,95 | 28,9 |  | | 根据要求 | | 05592-50-112965 | 20,25 - 21 | 32,95 | 29,65 |  | | 根据要求 | |
|
|