05586_D
旋转锁销的套筒扳手,D 型
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
快速夹钳、 气动夹钳、 夹钳配件、 搭扣、 旋转锁销
旋转锁销
旋转锁销的套筒扳手
旋转锁销的套筒扳手,D 型
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
A 型、B 型和 D 型压铸锌。
S 型钢制。
规格:
A 型和 B 型镀锌。
D 型镀铬。
S 型镀镍。
提示:
成对供货。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 05586_D 旋转锁销的套筒扳手,D 型
142 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
类型 1
主体
表面
D
CAD
配件
价格
订购
05586-87
D
三角形 7 MM
镀铬
14
根据要求
本类目的其他商品
05586_A
旋转锁销的套筒扳手, 型 A
05586_B
旋转锁销的套筒扳手, 型 B
05586_S
旋转锁销的钥匙, 型 S