05586_B
旋转锁销的套筒扳手, 型 B
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
快速夹钳、 气动夹钳、 夹钳配件、 搭扣、 旋转锁销
旋转锁销
旋转锁销的套筒扳手
旋转锁销的套筒扳手, 型 B
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
压铸锌。
规格:
镀锌。
提示:
用于操作旋转锁销的套筒扳手。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 05586_B 旋转锁销的套筒扳手, 型 B
191 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
类型 1
D
CAD
配件
价格
订购
05586-865
B
三角形 6.5 MM
11,6
根据要求
本类目的其他商品
05586_A
旋转锁销的套筒扳手, 型 A
05586_D
旋转锁销的套筒扳手,D 型
05586_S
旋转锁销的钥匙, 型 S