norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:黄铜、锌或塑料型材半圆柱锁芯。规格:镀镍锌。提示:型材半圆柱锁芯可与摇杆组合使用。型材半圆柱锁芯内置于摇杆中,例如用于固定控制柜。锁芯为半圆柱锁芯,只能从一侧(外部)锁紧。

A 型:A 型型材半圆柱锁芯配有两把钥匙。锁闭为不同的锁定机制,即每把锁只能用随附的两把钥匙打开。

B 型:B 型型材半圆柱锁芯配有两把钥匙。锁的钥匙相同,即每把锁都可以用同一把钥匙打开(钥匙 1333)。

C 型:带 3 mm 双齿钥匙的型材半圆柱锁芯。

D 型:带 5 mm 双齿钥匙的型材半圆柱锁芯。

E 型:带 6 mm 四方形钥匙的型材半圆柱锁芯。

F 型:带 7 mm 四方形钥匙的型材半圆柱锁芯。

G 型:带 8 mm 四方形钥匙的型材半圆柱锁芯。

H 型:带 6 mm 三棱形钥匙的型材半圆柱锁芯。

I 型:带 10 mm 三棱形钥匙的型材半圆柱锁芯。

J 型:带 7 mm 三棱形钥匙的型材半圆柱锁芯。

K 型:带 8 mm 三棱形钥匙的型材半圆柱锁芯。

L 型:带槽的型材半圆柱锁芯。

M 型:模具嵌件。

M 型:自锁模具嵌件。
附件:05600-01 用于型材圆柱锁芯的塑料摇杆。
05600-02 塑料摇杆。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 05601_I 用于 I 型摇杆的型材半圆柱锁芯 288 kB
 旋转手柄使用说明 474 kB

图纸

用于 I 型摇杆的型材半圆柱锁芯

商品选择/筛选

订货号名称类型 1类型主体
材料
操作元件B

D

D1HH1LL1CAD配件价格订购
05601-08型材半圆柱锁芯模具嵌件锁定I锌制-1017M533194031 根据要求