|
|
05601_F用于 F 型摇杆的型材半圆柱锁芯 |
返回 |
|
|
产品说明材料:黄铜、锌或塑料型材半圆柱锁芯。规格:镀镍锌。提示:型材半圆柱锁芯可与摇杆组合使用。型材半圆柱锁芯内置于摇杆中,例如用于固定控制柜。锁芯为半圆柱锁芯,只能从一侧(外部)锁紧。
A 型:A 型型材半圆柱锁芯配有两把钥匙。锁闭为不同的锁定机制,即每把锁只能用随附的两把钥匙打开。
B 型:B 型型材半圆柱锁芯配有两把钥匙。锁的钥匙相同,即每把锁都可以用同一把钥匙打开(钥匙 1333)。
C 型:带 3 mm 双齿钥匙的型材半圆柱锁芯。
D 型:带 5 mm 双齿钥匙的型材半圆柱锁芯。
E 型:带 6 mm 四方形钥匙的型材半圆柱锁芯。
F 型:带 7 mm 四方形钥匙的型材半圆柱锁芯。
G 型:带 8 mm 四方形钥匙的型材半圆柱锁芯。
H 型:带 6 mm 三棱形钥匙的型材半圆柱锁芯。
I 型:带 10 mm 三棱形钥匙的型材半圆柱锁芯。
J 型:带 7 mm 三棱形钥匙的型材半圆柱锁芯。
K 型:带 8 mm 三棱形钥匙的型材半圆柱锁芯。
L 型:带槽的型材半圆柱锁芯。
M 型:模具嵌件。
M 型:自锁模具嵌件。附件:05600-01 用于型材圆柱锁芯的塑料摇杆。 05600-02 塑料摇杆。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 名称 | 类型 1 | 类型 | 主体 材料 | 操作元件 | B | D
| D1 | H | H1 | L | L1 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
05601-05 | 型材半圆柱锁芯 | 模具嵌件锁定 | F | 锌制 | 方形 7 mm | 10 | 17 | M5 | 33 | 19 | 40 | 31 |  | | 根据要求 | |
|
|