|
|
产品说明材料:压铸锌。规格:黑色粉末喷涂处理,高光泽镀铬或亚光镀铬。提示:搭扣可便于安全地关闭机门与闸板。通过突破死点抵抗振动。
搭扣可以通过螺栓或铆钉固定。我们建议使用 M3 沉头螺栓来紧固组件。
压铸外壳掩盖了所有功能部件,在关闭时可防止拆卸。
每个带圆筒锁的版本都提供 2 把钥匙。在两种状态下(开启和锁定)都可拔出钥匙。锁闭为同时锁定,即每把锁可用同一把钥匙打开。
最大负载能力为 1,200 N。
配有拉扣。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 1 | 主体 颜色 | 主体 表面 | L | B | H | B1 | D
| D1 | E | E1 | E2 | H1 | H2 | L1 | L2 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
05547-10-10064 | 不可锁定 | 黑色 | 经喷涂处理 | 64,8 | 26,5 | 18 | 19,7 | 3,2 | 3,2 | 12 | 12 | 30 | 6,5 | 3,5 | 15,5 | 6 |  | | 根据要求 | | 05547-10-20064 | 不可锁定 | - | 高光泽镀铬 | 64,8 | 26,5 | 18 | 19,7 | 3,2 | 3,2 | 12 | 12 | 30 | 6,5 | 3,5 | 15,5 | 6 |  | | 根据要求 | | 05547-10-30064 | 不可锁定 | - | 亚光铬 | 64,8 | 26,5 | 18 | 19,7 | 3,2 | 3,2 | 12 | 12 | 30 | 6,5 | 3,5 | 15,5 | 6 |  | | 根据要求 | | 05547-10-10076 | 不可锁定 | 黑色 | 经喷涂处理 | 76 | 32 | 21 | 24 | 3,2 | 3,2 | 16 | 12 | 34,5 | 8 | 4 | 16 | 6 |  | | 根据要求 | | 05547-10-20076 | 不可锁定 | - | 高光泽镀铬 | 76 | 32 | 21 | 24 | 3,2 | 3,2 | 16 | 12 | 34,7 | 8 | 4 | 16 | 6 |  | | 根据要求 | | 05547-10-30076 | 不可锁定 | - | 亚光铬 | 76 | 32 | 21 | 24 | 3,2 | 3,2 | 16 | 12 | 34,9 | 8 | 4 | 16 | 6 |  | | 根据要求 | | 05547-10-11064 | 可锁定的 | 黑色 | 经喷涂处理 | 64,8 | 26,5 | 18 | 19,7 | 3,2 | 3,2 | 12 | 12 | 30 | 6,5 | 3,5 | 15,5 | 6 |  | | 根据要求 | | 05547-10-21064 | 可锁定的 | - | 高光泽镀铬 | 64,8 | 26,5 | 18 | 19,7 | 3,2 | 3,2 | 12 | 12 | 30 | 6,5 | 3,5 | 15,5 | 6 |  | | 根据要求 | | 05547-10-31064 | 可锁定的 | - | 亚光铬 | 64,8 | 26,5 | 18 | 19,7 | 3,2 | 3,2 | 12 | 12 | 30 | 6,5 | 3,5 | 15,5 | 6 |  | | 根据要求 | | 05547-10-11076 | 可锁定的 | 黑色 | 经喷涂处理 | 76 | 32 | 21 | 24 | 3,2 | 3,2 | 16 | 12 | 34,6 | 8 | 4 | 16 | 6 |  | | 根据要求 | | 05547-10-21076 | 可锁定的 | - | 高光泽镀铬 | 76 | 32 | 21 | 24 | 3,2 | 3,2 | 16 | 12 | 34,8 | 8 | 4 | 16 | 6 |  | | 根据要求 | | 05547-10-31076 | 可锁定的 | - | 亚光铬 | 76 | 32 | 21 | 24 | 3,2 | 3,2 | 16 | 12 | 34,1 | 8 | 4 | 16 | 6 |  | | 根据要求 | |
|
|