norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的
数据保护声明
中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。
同意
全球分布
创意
AGB
版权说明
数据保护
产品
企业信息
服务
下载
新闻
联系方式
产品概览
固定
灵活的标准件系统
装配
装配系统
运动
用于机床和设备制造的系统/组件
检查
量具检具组件
夹紧
夹紧技术
控制和调节
电动机构
输送
输送和移动技术
technoshop
norelem inch
英制产品目录
05535
拉环搭扣
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
快速夹钳、 气动夹钳、 夹钳配件、 搭扣、 旋转锁销
搭扣
拉环搭扣
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
钢或不锈钢 1.4301。
规格:
镀锌,蓝色钝化处理。
亮色不锈钢。
提示:
拉环搭扣用于固定盖板、容器盖、机罩等。通过突破死点抵抗振动。
通过弹片弹力提供锁紧力。
借助孔 D2,可防止搭扣意外松开或封闭。
搭扣可以通过螺栓或铆钉固定。
请单独订购拉扣部分。
夹持力 F1 是指搭扣而非拉扣承受力。
根据要求:
可闭锁规格,带锁眼。
附件:
拉扣 05535。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 05535 拉环搭扣
187 kB
图片(总概述)
A 型拉环搭扣
更多信息
图纸
商品选择/筛选
订货号
名称
主体
材料
类型
D2
夹持力
F1
N
CAD
配件
价格
订购
05535-1541091
搭扣
钢制
A
3,2
2000
根据要求
05535-1541092
搭扣
不锈钢
A
3,2
2000
根据要求
B 型拉环搭扣
更多信息
图纸
商品选择/筛选
订货号
名称
主体
材料
类型
D2
夹持力
F1
N
CAD
配件
价格
订购
05535-2641351
搭扣
钢制
B
3,8
3000
根据要求
05535-2641352
搭扣
不锈钢
B
3,8
3000
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-25
|
>
|
>>
05525
弹片搭扣
05526
弹片搭扣
05526
适用于弹片搭扣
05530
拉环搭扣
05530-05
不锈钢搭扣 DIN 3133
05530-05
不锈钢搭扣 DIN 3133
05531
拉环搭扣
05531
拉扣
05536
拉环搭扣
05536
适用于拉环搭扣
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-25
|
>
|
>>
我的 norelem
E-Mail
密码
忘记密码
首次登陆
购物车
商品数量:
0
总数:
0.00
€
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
Algérie
Andorra
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Costa Rica
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
Georgia
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
Jamaica
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malaysia
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
Rep. di San Marino
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Chinese
English
苏ICP备20011289号-1
苏公网安备32058502011222
网页地图
打印
推荐
Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。
电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83