|
|
产品说明材料:钢或不锈钢 1.4301。 规格:镀锌,蓝色钝化处理。 亮色不锈钢。提示:拉环搭扣用于固定盖板、容器盖、机罩等。通过突破死点抵抗振动。 通过弹片弹力提供锁紧力。
借助孔 D2,可防止搭扣意外松开或封闭。
搭扣可以通过螺栓或铆钉固定。
请单独订购拉扣部分。
夹持力 F1 是指搭扣而非拉扣承受力。根据要求:可闭锁规格,带锁眼。附件:拉扣 05535。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 名称 | 主体 材料 | 类型 | D2 | 夹持力 F1 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
05535-1541091 | 搭扣 | 钢制 | A | 3,2 | 2000 |  | | 根据要求 | | 05535-1541092 | 搭扣 | 不锈钢 | A | 3,2 | 2000 |  | | 根据要求 | |
|
|