|
|
05536_GHAA 型拉扣,适用于拉环搭扣 |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢或不锈钢 1.4301。 规格:镀锌,厚膜钝化和面漆密封。 亮色不锈钢。提示:拉环搭扣用于固定盖板、容器盖、机罩等。通过突破死点抵抗振动。 通过弹片弹力提供锁紧力。
搭扣可以通过螺栓或铆钉固定。 我们建议使用沉头螺钉固定组件。
请单独订购拉扣部分。根据要求:可提供带锁环的可锁定型。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 主体 材料 | 类型 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
05536-91520601 | 钢制 | A |  | | 根据要求 | | 05536-91520602 | 不锈钢 | A |  | | 根据要求 | |
|
|