norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:

钢或不锈钢 1.4301。

规格:镀锌,厚膜钝化和面漆密封。
亮色不锈钢。
提示:拉环搭扣用于固定盖板、容器盖、机罩等。通过突破死点抵抗振动。
通过弹片弹力提供锁紧力。

搭扣可以通过螺栓或铆钉固定。 我们建议使用沉头螺钉固定组件。

请单独订购拉扣部分。
根据要求:可提供带锁环的可锁定型。附件:拉扣 05536。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 05536_B 拉环搭扣 B型 165 kB

图纸

拉环搭扣 B型

商品选择/筛选

订货号主体
材料
类型

CAD配件价格订购
05536-2521221钢制B 根据要求
05536-2521222不锈钢B 根据要求

本类目的其他商品