norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
重型钢制推杆夹钳,可焊接,夹持力可达 22250 N,B 型
05837-22_B

重型钢制推杆夹钳,可焊接,夹持力可达 22250 N,B 型

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制。规格:钢制镀锌。提示:A 型:夹钳锁定在封闭的把手位置。
因此,仅用于拉紧。
B 型:夹钳锁定在封闭和打开的把手位置。
因此可以按下它和拉动它。
装配:通过焊接或客户提供的单个钻孔。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 05837-22_B 重型钢制推杆夹钳,可焊接,夹持力可达 22250 N,B 型 229 kB

图纸

重型钢制推杆夹钳,可焊接,夹持力可达 22250 N,B 型

商品选择/筛选

订货号类型A1B1B5C1D

D1D2HH1行程
S
L=长度L1L2M把手转角把手施力
FH
N
夹紧力
F1
N
夹持力
F2
N
CAD配件价格订购
05837-22-0111502B50,869,883021,718,6357915059,52126225,4M12x50183°120380011150 根据要求
05837-22-0222502B709011,14027,225458715077,827278,438,1M16X50183°140450022250 根据要求