|
|
05837-22_A重型钢制推杆夹钳,可焊接,夹持力可达 22250 N,A 型 |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢制。规格:钢制镀锌。提示:A 型:夹钳锁定在封闭的把手位置。 因此,仅用于拉紧。 B 型:夹钳锁定在封闭和打开的把手位置。 因此可以按下它和拉动它。装配:通过焊接或客户提供的单个钻孔。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | A1 | B1 | B5 | C1 | D | D1 | D2 | H | H1 | 行程 S | L | L1 | L2 | M | 把手转角 | 把手施力 FH N | 夹紧力 F1 N | 夹持力 F2 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
05837-22-0111501 | A | 50,8 | 69,8 | 8 | 30 | 21,7 | 18,6 | 35 | 79 | 150 | 43,8 | 148,8 | 46,8 | 25,4 | M12x50 | 91° | 120 | 3800 | 11150 |  | | 根据要求 | | 05837-22-0222501 | A | 70 | 90 | 11,1 | 40 | 27,2 | 25 | 45 | 87 | 150 | 55 | 198 | 65 | 38,1 | M16X50 | 88° | 140 | 4500 | 22250 |  | | 根据要求 | |
|
|