norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带手扣斗的塑料弹簧锁,可啮合,C 型,中型
05596-42_C

带手扣斗的塑料弹簧锁,可啮合,C 型,中型

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

锁闩 ABS。
不锈钢制弹簧 1.4310.

规格:黑色锁闩。
亮色弹簧。
提示:此弹簧锁设计适用于在门、活门和护盖中齐平安装。
有六种不同的尺寸可供选择,适用于不同的门扇厚度。

可燃性:请参见 UL94-HB 所列。
使用说明:推动把手,将锁闩置于打开位置,即可打开门。借助弹簧,关紧门后会自动确保锁闭。应用:- 汽车行业
- 医疗技术
- 机械制造
- 设备制造
- 工业柜
装配:1. 根据图纸制造无毛刺的安装切口。
2. 将锁闩的前部推入至切口中并向前按压。
3. 向下按压锁闩以啮合。
图纸提示:
1) 框架
2) 门板
3) 安装切口
4) 操作方向
5) 锁闩
6) 弹簧
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 05596-42_C 带手扣斗的塑料弹簧锁,可啮合,C 型,中型 350 kB

图纸

带手扣斗的塑料弹簧锁,可啮合,C 型,中型

商品选择/筛选

订货号类型形状类型B

B1HH1=总固定范围H2H3LL1L2L3L4RS=门板厚度,
单位为 mm
温度范围
°C
CAD配件价格订购
05596-42-2015500C中等50,844,2136,7244,54754,6438,112,7max. 0,252-40 bis 60 根据要求