05596-42_A
带手扣斗的塑料弹簧锁,可啮合,A 型,微型
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
快速夹钳、 气动夹钳、 夹钳配件、 搭扣、 旋转锁销
弹簧锁
带手扣斗的塑料弹簧锁,可啮合
带手扣斗的塑料弹簧锁,可啮合,A 型,微型
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
锁闩 ABS。
不锈钢制弹簧 1.4310.
规格:
黑色锁闩。
亮色弹簧。
提示:
此弹簧锁设计适用于在门、活门和护盖中齐平安装。
有六种不同的尺寸可供选择,适用于不同的门扇厚度。
可燃性:请参见 UL94-HB 所列。
使用说明:
推动把手,将锁闩置于打开位置,即可打开门。借助弹簧,关紧门后会自动确保锁闭。
应用:
- 汽车行业
- 医疗技术
- 机械制造
- 设备制造
- 工业柜
装配:
1. 根据图纸制造无毛刺的安装切口。
2. 将锁闩的前部推入至切口中并向前按压。
3. 向下按压锁闩以啮合。
图纸提示:
1) 框架
2) 门板
3) 安装切口
4) 操作方向
5) 锁闩
6) 弹簧
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 05596-42_A 带手扣斗的塑料弹簧锁,可啮合,A 型,微型
382 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
形状类型
B
B1
H
H1=总固定范围
H2
H3
L
L1
L2
L3
L4
R
S=门板厚度,
单位为 mm
温度范围
°C
CAD
配件
价格
订购
05596-42-1215250
A
-
25,2
22,1
13
6,7
2
22,4
31
35,3
4
22
8,5
max. 0,25
1,2
-40 bis 60
根据要求
05596-42-1515250
A
-
25,2
22,1
13
6,7
2
22,4
31
35,3
4
22
8,5
max. 0,25
1,5
-40 bis 60
根据要求
本类目的其他商品
05596-42_B
带手扣斗的塑料弹簧锁,可啮合,B 型,小型
05596-42_C
带手扣斗的塑料弹簧锁,可啮合,C 型,中型
05596-42_D
带手扣斗的塑料弹簧锁,可啮合,D 型,大型