|
|
产品说明材料:定位销和夹紧楔采用钢制 1.0715。 固定环采用钢制。规格:定位销和固定环采用磷化处理。 夹紧楔经黑色氧化处理。 激光刻印标度。提示:当拧紧螺栓时会将孔中的两个夹紧楔夹紧。通过无级可调的固定环可牢固固定住一个或多个不同厚度的止挡元件。 应用:夹紧销非常适合固定常规的止挡元件,还适用于不同材料厚度、孔径为 16 mm 或 28 mm 的栅格台/焊接台。优点:无级可调夹紧范围从 0-36 mm 到 0-75 mm。 不会受到孔径和孔表面质量的影响(最大 H12)。 夹紧范围可预先通过标度稍作调整。 孔内夹紧保护表面。 当台板材料厚度很薄时也可达到下拉效果(≥8 mm 或 ≥4 mm)。 可与常规的止挡元件兼容。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | D | D1 | H | H1 | H2 | SW | B 夹紧范围 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
04753-0016 | A | 16 | 34 | 78 | 17,5 | 49 | 6 | 0-36 |  | | 根据要求 | | 04753-0028 | A | 28 | 48 | 129 | 28 | 90 | 6 | 0-75 |  | | 根据要求 | |
|
|