04431-12_B
带夹紧杆的钢制偏心式夹具,B 型
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
夹紧块、 夹紧元件
夹具偏心轮
带夹紧杆的钢制偏心式夹具
带夹紧杆的钢制偏心式夹具,B 型
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
调制钢。
规格:
黑色氧化处理。
提示:
尺寸 A 是指从工件到螺纹中心(夹紧螺钉)的距离。
为尽量减少工件上的划痕,建议使用带有夹板的 B 型。
由于采用六边形形状,夹紧杆可以以 60° 为单位进行安装,因此可根据用户需求进行调整。
优点:
- 设计紧凑
- 快速轻松夹紧部件
- 使用夹紧杆,无需工具即可夹紧
附件:
夹板 04431-15。
图纸提示:
(1) 夹紧螺钉
(2) 弹簧垫圈
(3) 夹紧杆
(4) 六角扳手
(5) 偏心式夹具
(6) 夹板
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 04431-12_B 带夹紧杆的钢制偏心式夹具,B 型
121 kB
图纸
本类目的其他商品
04431-12_A
带夹紧杆的钢制偏心式夹具,A 型