|
|
产品说明材料:调制钢。规格:黑色氧化处理。提示:尺寸 A 是指从工件到螺纹中心(夹紧螺钉)的距离。
为尽量减少工件上的划痕,建议使用带有夹板的 B 型。优点:- 紧凑型设计 - 快速简便地夹紧部件附件:夹板 04431-15。图纸提示: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 形状类型 | A | D
| D1 | H | H1 | L | L1 | 行程 S | SW | 夹紧力 kN | 锁紧扭矩 max. Nm | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
04431-10-060 | A | - | 5,9 | 10 | M6 | 5 | 9 | 5 | 6,8 | 1,8 | 4 | 2,2 | 7,4 |  | | 根据要求 | | 04431-10-080 | A | - | 7,1 | 12 | M8 | 6 | 12 | 6 | 8,2 | 2,2 | 5 | 4,7 | 18 |  | | 根据要求 | | 04431-10-100 | A | - | 8,3 | 14 | M10 | 7 | 15 | 7 | 9,5 | 2,5 | 6 | 7,9 | 35 |  | | 根据要求 | | 04431-10-120 | A | - | 9,5 | 16 | M12 | 8 | 18 | 8 | 10,9 | 2,9 | 8 | 14 | 60 |  | | 根据要求 | |
|
|