04232_IG
钢制凸轮手柄,带内螺纹,塑料金属压力垫圈
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
夹紧块、 夹紧元件
偏心夹具
钢制凸轮手柄,带内螺纹和外螺纹,塑料金属压力垫圈和钢制或不锈钢螺柱
钢制凸轮手柄,带内螺纹,塑料金属压力垫圈
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
把手,钢制 1.0401。
压力垫圈材质为塑料 PA 66 GF 35-X,玻璃纤维增强。
轴螺栓材质为不锈钢 1.4305。
螺柱和垫圈为钢制,强度等级为 5.8 级。
规格:
把手、螺柱和垫圈经蓝色钝化处理。
压力垫圈为黑色。
轴螺栓为亮色。
提示:
塑料在承受负载的情况下会发生蠕变(阻滞)。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 04232_IG 钢制凸轮手柄,带内螺纹,塑料金属压力垫圈
245 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
D
D1
D2
B
B1
H
H1
A
A1
行程
S
夹紧力
F
kN
把手施力
FH
N
CAD
配件
价格
订购
04232-1502205
M5
18,1
9
21,5
15
14,5
22
70,4
79,2
1,2
4
120
根据要求
04232-1502206
M6
18,1
9
21,5
15
14,5
22
70,4
79,2
1,2
4
120
根据要求
04232-2502208
M8
27,1
11
33,2
24
18
28,5
96
108
1,5
8
350
根据要求
本类目的其他商品
04232_AG
钢制凸轮手柄,带外螺纹,塑料金属压力垫圈和钢制或不锈钢螺柱