|
|
04232_IG塑料凸轮手柄,带内螺纹,塑料金属压力垫圈 |
返回 |
|
|
产品说明材料:把手和压力垫圈材质为塑料 PA 66,玻璃纤维增强。
轴螺栓材质为不锈钢 1.4305。
垫圈为钢制,强度等级为 5.8 级,或不锈钢 1.4305。 规格:黑色或 RAL3020 交通红把手。 黑色压力垫圈。 轴螺栓为亮色。 钢制、经蓝色钝化处理或亮色不锈钢的螺柱和垫圈。提示:塑料在承受负载的情况下会发生蠕变(阻滞)。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 材料 | 主体 颜色 | D
| D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | 行程 S | 夹紧力 F kN | 把手施力 FH N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
04232-1521105 | 钢制 | 黑色 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-1521106 | 钢制 | 黑色 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-2521108 | 钢制 | 黑色 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04232-1531105 | 不锈钢 | 黑色 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-1531106 | 不锈钢 | 黑色 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-2531108 | 不锈钢 | 黑色 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04232-15218405 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-15218406 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-25218408 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04232-15318405 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-15318406 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-25318408 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 根据要求 | |
|
|