|
|
04232_AG塑料凸轮手柄,带外螺纹,塑料金属压力垫圈和钢制或不锈钢螺柱 |
返回 |
|
|
产品说明材料:把手和压力垫圈材质为塑料 PA 66,玻璃纤维增强。
轴螺栓材质为不锈钢 1.4305。
螺柱和垫圈为钢制,强度等级为 5.8 级,或不锈钢 1.4305。 规格:黑色或 RAL3020 交通红把手。 黑色压力垫圈。 轴螺栓为亮色。 钢制、经蓝色钝化处理或亮色不锈钢的螺柱和垫圈。提示:塑料在承受负载的情况下会发生蠕变(阻滞)。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 材料 | 主体 颜色 | D
| D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | L | 行程 S | 夹紧力 F kN | 把手施力 FH N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
04232-1521105X20 | 钢制 | 黑色 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-1521105X30 | 钢制 | 黑色 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-1521105X40 | 钢制 | 黑色 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-1521105X50 | 钢制 | 黑色 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-1521106X20 | 钢制 | 黑色 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-1521106X30 | 钢制 | 黑色 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-1521106X40 | 钢制 | 黑色 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-1521106X50 | 钢制 | 黑色 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-2521108X25 | 钢制 | 黑色 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04232-2521108X30 | 钢制 | 黑色 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04232-2521108X40 | 钢制 | 黑色 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04232-2521108X50 | 钢制 | 黑色 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04232-2521110X25 | 钢制 | 黑色 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04232-2521110X30 | 钢制 | 黑色 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04232-2521110X40 | 钢制 | 黑色 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04232-2521110X50 | 钢制 | 黑色 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04232-1531105X20 | 不锈钢 | 黑色 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-1531105X30 | 不锈钢 | 黑色 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-1531105X40 | 不锈钢 | 黑色 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-1531105X50 | 不锈钢 | 黑色 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-1531106X20 | 不锈钢 | 黑色 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-1531106X30 | 不锈钢 | 黑色 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-1531106X40 | 不锈钢 | 黑色 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-1531106X50 | 不锈钢 | 黑色 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-2531108X25 | 不锈钢 | 黑色 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04232-2531108X30 | 不锈钢 | 黑色 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04232-2531108X40 | 不锈钢 | 黑色 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04232-2531108X50 | 不锈钢 | 黑色 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04232-2531110X25 | 不锈钢 | 黑色 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04232-2531110X30 | 不锈钢 | 黑色 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04232-2531110X40 | 不锈钢 | 黑色 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04232-2531110X50 | 不锈钢 | 黑色 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04232-15218405X20 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-15218405X30 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-15218405X40 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-15218405X50 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-15218406X20 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-15218406X30 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-15218406X40 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-15218406X50 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-25218408X25 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04232-25218408X30 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04232-25218408X40 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04232-25218408X50 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04232-25218410X25 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04232-25218410X30 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04232-25218410X40 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04232-25218410X50 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04232-15318405X20 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-15318405X30 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-15318405X40 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-15318405X50 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-15318406X20 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-15318406X30 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-15318406X40 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-15318406X50 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-25318408X25 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04232-25318408X30 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04232-25318408X40 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04232-25318408X50 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04232-25318410X25 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04232-25318410X30 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04232-25318410X40 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04232-25318410X50 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 根据要求 | |
|
|