norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
液压旋入式气缸 双作用
04624-60

液压旋入式气缸 双作用

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:使用具有双作用功能的旋入式气缸,可实现与循环相关的线性冲程。两个冲程方向均在双作用旋入式气缸中动力操作。双作用旋入式气缸可用作压力或拉力气缸。这些旋入式气缸常用于夹具板和塑料注塑模具的夹板。
集成的金属刮刀可防止活塞杆表面损坏,因为切屑无法穿透旋入式气缸。密封件的保护可确保产品拥有较长的使用寿命。
材料:钢制外壳和活塞。
密封件 NBR。
规格:外壳经氧化处理。
活塞经硬化处理。
提示:由于旋入式气缸的紧凑设计,内部没有安装活塞回程的挡块。必须确保遵守旋入式气缸的规定安装深度,因为这些气缸使用安装孔的底部作为回程的挡块。

在为旋入式油缸生产钻孔通道时,必须注意确保孔中没有钻屑残留。这些钻屑可能会损坏旋入式气缸的密封件,从而导致产品泄漏。
为了避免在安装过程中损坏密封件,必须注意确保供油的插入斜面和横向孔磨圆。

压力件不包括在交货范围内。

遵守安全说明。
使用说明:钻孔通道。技术参数:最大工作压力:500 bar。装配:参见安装轮廓。根据要求:较大的活塞直径和冲程。附件:- 止动销 02153。
- 自调整支撑垫 02000, 02080, 02081, 02005, 02006。
- 六角形压块 07114。
图纸提示:
1) 安装轮廓
2) 缩回气缸
3) 替代供油,延伸气缸
4) 圆形边缘,最大 R0.5
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 04624-60 液压旋入式气缸 双作用 443 kB
 液压夹紧元件的技术说明 378 kB

图纸

液压旋入式气缸 双作用

商品选择/筛选

订货号活塞直径行程连接方式D

D1D2D3GG1HH1H2H3H4H5H6H7LSWCAD配件价格订购
04624-60-1616130611616钻孔通道2022103,5M30x1,5M6x15565012244124838238 根据要求
04624-60-1632130611632钻孔通道2022103,5M30x1,5M6x15726612244124838238 根据要求
04624-60-1650130611650钻孔通道2022103,5M30x1,5M6x15908412244124838238 根据要求
04624-60-2016130612016钻孔通道2628124,2M36x1,5M8x1657511225432510402810 根据要求
04624-60-2032130612032钻孔通道2628124,2M36x1,5M8x1673671225432510402810 根据要求
04624-60-2050130612050钻孔通道2628124,2M36x1,5M8x1691851225432510402810 根据要求
04624-60-2520130612520钻孔通道3335165,2M42x1,5M10x1763561225432511403013 根据要求
04624-60-2550130612550钻孔通道3335165,2M42x1,5M10x1793861225432511403013 根据要求
04624-60-3225130613225钻孔通道4345205,2M56x2M12x18746414,528442813414017 根据要求
04624-60-3250130613250钻孔通道4345205,2M56x2M12x18998914,528442813414017 根据要求
04624-60-4025130614025钻孔通道5355255,2M64x2M16x27786816,530493016465022 根据要求
04624-60-4050130614050钻孔通道5355255,2M64x2M16x271039316,530493016465022 根据要求
订货号活塞直径压力
100 bar 的情况下
(kN)
牵引力
100 bar 的情况下
(kN)
压力
500 bar 的情况下
(kN)
牵引力
500 bar 的情况下
(kN)
需油量 / 10 mm
行程
(cm³)
需油量 / 10 mm
回程
(cm³)
CAD配件价格订购
04624-60-1616130611621,22106,1021,22 根据要求
04624-60-1632130611621,22106,1021,22 根据要求
04624-60-1650130611621,22106,1021,22 根据要求
04624-60-201613061203,142,0215,70103,142,02 根据要求
04624-60-203213061203,142,0215,70103,142,02 根据要求
04624-60-205013061203,142,0215,70103,142,02 根据要求
04624-60-252013061254,912,924,5014,504,912,90 根据要求
04624-60-255013061254,912,924,5014,504,912,90 根据要求
04624-60-322513061328,044,940,2024,508,044,90 根据要求
04624-60-325013061328,044,940,2024,508,044,90 根据要求
04624-60-4025130614012,577,6662,8038,3012,577,66 根据要求
04624-60-4050130614012,577,6662,8038,3012,577,66 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83