|
|
04624-50带金属刮刀的液压缸 双 / 单作用,带有弹簧复位 |
返回 |
|
|
产品说明产品描述:带活塞杆内螺纹的缸体非常适合需要短冲程、大推力的夹紧情况。缸体可用作压缩或拉伸气缸。各种受压件可以用内螺纹拧入活塞杆。缸体可确保高工作压力,并且由于其紧凑的立方体外壳形状,可以用圆柱头螺丝轻松固定。作为标准配置,在缸体中安装了双重液压密封。这为连杆侧密封领域提供了技术优势,可实现低泄漏的连续运行。金属刮刀也作为标准配置安装在缸体中,以防止切屑渗透。材料:钢制外壳和活塞。 密封件 NBR。规格:外壳经氧化处理。 活塞经硬化处理。提示:应避免在缸体上施加横向力。
如果缸体横向用螺栓拧到缸轴上,建议对缸体进行额外支撑。如果缸体作为压力缸使用,则应在底座侧提供支撑,作为张力缸使用时,应在连杆侧提供支撑。 必须遵守活塞预冲程期间允许的动态载荷。 单作用缸体需要通风口。
必须防止切削液和冷却液渗入气缸。
受压件不包括在交货范围内。
遵守安全说明。使用说明:- 螺纹连接头。 - O 型环法兰连接。技术参数:最大工作压力:500 bar。装配:参见安装轮廓。优点:- 集成的金属刮刀。 - 多种紧固选择。 - 较大的提升范围。 - 较大的强度范围。 - 较小的安装尺寸。 - 采用双液压密封。附件:- 止动销 02153。 - 自调整支撑垫 02000, 02080, 02081, 02005, 02006。 - 六角形压块 07114。供货范围包含 2 个 O 型环(用于进行 O 型环法兰连接)。图纸提示:A 型:纵向和横向孔,螺纹连接。 B 型:底部,中心孔,O 型环法兰连接 C 型:宽边,O 型环法兰连接
1) 安装轮廓 特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
带金属刮刀的液压缸,双 / 单作用,带有弹簧复位,A 型 |
更多信息 |
订货号 | 类型 | 形状类型 | 活塞直径 | 行程 | 连接方式 | B | B1 | B2 | D
| D1 | D2 | D3 | G | G1 | H | H1 | H2 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
04624-50-160821011 | A | 单作用 | 16 | 8 | 螺纹连接 | 60 | 40 | 30 | 10 | 11 | 6,5 | 6,3x3 | M6x15 | G1/4 | 35 | 22 | 2 | | | 根据要求 | | 04624-50-162021011 | A | 单作用 | 16 | 20 | 螺纹连接 | 60 | 40 | 30 | 10 | 11 | 6,5 | 6,3x3 | M6x15 | G1/4 | 35 | 22 | 2 | | | 根据要求 | | 04624-50-200821011 | A | 单作用 | 20 | 8 | 螺纹连接 | 60 | 40 | 40 | 12 | 11 | 6,5 | 8,5x3 | M8x16 | G1/4 | 35 | 22 | 2 | | | 根据要求 | | 04624-50-202021011 | A | 单作用 | 20 | 20 | 螺纹连接 | 60 | 40 | 40 | 12 | 11 | 6,5 | 8,5x3 | M8x16 | G1/4 | 35 | 22 | 2 | | | 根据要求 | | 04624-50-250821011 | A | 单作用 | 25 | 8 | 螺纹连接 | 65 | 50 | 50 | 16 | 14 | 8,5 | 10,5x4 | M10x17 | G1/4 | 45 | 30 | 2 | | | 根据要求 | | 04624-50-252021011 | A | 单作用 | 25 | 20 | 螺纹连接 | 65 | 50 | 50 | 16 | 14 | 8,5 | 10,5x4 | M10x17 | G1/4 | 45 | 30 | 2 | | | 根据要求 | | 04624-50-321021011 | A | 单作用 | 32 | 10 | 螺纹连接 | 75 | 55 | 55 | 20 | 18 | 10,5 | 12,5x4 | M12x18 | G1/4 | 55 | 35 | 3 | | | 根据要求 | | 04624-50-322021011 | A | 单作用 | 32 | 20 | 螺纹连接 | 75 | 55 | 55 | 20 | 18 | 10,5 | 12,5x4 | M12x18 | G1/4 | 55 | 35 | 3 | | | 根据要求 | | 04624-50-401021011 | A | 单作用 | 40 | 10 | 螺纹连接 | 85 | 63 | 63 | 25 | 18 | 10,5 | 16,5x7 | M16x27 | G1/4 | 63 | 40 | 3 | | | 根据要求 | | 04624-50-402021011 | A | 单作用 | 40 | 20 | 螺纹连接 | 85 | 63 | 63 | 25 | 18 | 10,5 | 16,5x7 | M16x27 | G1/4 | 63 | 40 | 3 | | | 根据要求 | | 04624-50-161611011 | A | 双作用 | 16 | 16 | 螺纹连接 | 60 | 40 | 30 | 10 | 11 | 6,5 | 6,3x3 | M6x15 | G1/4 | 35 | 22 | 2 | | | 根据要求 | | 04624-50-163211011 | A | 双作用 | 16 | 32 | 螺纹连接 | 60 | 40 | 30 | 10 | 11 | 6,5 | 6,3x3 | M6x15 | G1/4 | 35 | 22 | 2 | | | 根据要求 | | 04624-50-165011011 | A | 双作用 | 16 | 50 | 螺纹连接 | 60 | 40 | 30 | 10 | 11 | 6,5 | 6,3x3 | M6x15 | G1/4 | 35 | 22 | 2 | | | 根据要求 | | 04624-50-201611011 | A | 双作用 | 20 | 16 | 螺纹连接 | 60 | 40 | 40 | 12 | 11 | 6,5 | 8,5x3 | M8x16 | G1/4 | 35 | 22 | 2 | | | 根据要求 | | 04624-50-203211011 | A | 双作用 | 20 | 32 | 螺纹连接 | 60 | 40 | 40 | 12 | 11 | 6,5 | 8,5x3 | M8x16 | G1/4 | 35 | 22 | 2 | | | 根据要求 | | 04624-50-205011011 | A | 双作用 | 20 | 50 | 螺纹连接 | 60 | 40 | 40 | 12 | 11 | 6,5 | 8,5x3 | M8x16 | G1/4 | 35 | 22 | 2 | | | 根据要求 | | 04624-50-252011011 | A | 双作用 | 25 | 20 | 螺纹连接 | 65 | 50 | 50 | 16 | 14 | 8,5 | 10,5x4 | M10x17 | G1/4 | 45 | 30 | 2 | | | 根据要求 | | 04624-50-255011011 | A | 双作用 | 25 | 50 | 螺纹连接 | 65 | 50 | 50 | 16 | 14 | 8,5 | 10,5x4 | M10x17 | G1/4 | 45 | 30 | 2 | | | 根据要求 | | 04624-50-322511011 | A | 双作用 | 32 | 25 | 螺纹连接 | 75 | 55 | 55 | 20 | 18 | 10,5 | 12,5x4 | M12x18 | G1/4 | 55 | 35 | 3 | | | 根据要求 | | 04624-50-325011011 | A | 双作用 | 32 | 50 | 螺纹连接 | 75 | 55 | 55 | 20 | 18 | 10,5 | 12,5x4 | M12x18 | G1/4 | 55 | 35 | 3 | | | 根据要求 | | 04624-50-402511011 | A | 双作用 | 40 | 25 | 螺纹连接 | 85 | 63 | 63 | 25 | 18 | 10,5 | 16,5x7 | M16x27 | G1/4 | 63 | 40 | 3 | | | 根据要求 | | 04624-50-405011011 | A | 双作用 | 40 | 50 | 螺纹连接 | 85 | 63 | 63 | 25 | 18 | 10,5 | 16,5x7 | M16x27 | G1/4 | 63 | 40 | 3 | | | 根据要求 | |
订货号 | 类型 | 形状类型 | 活塞直径 | 行程 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | SW | 有效 活塞面积 (cm²) | 压力 100 bar 的情况下 (kN) | 牵引力 100 bar 的情况下 (kN) | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
04624-50-160821011 | A | 单作用 | 16 | 8 | 56 | 6,4 | 6 | 4,4 | 30 | - | 11 | 16,5 | 8 | 8 | 2 | 2 | - | | | 根据要求 | | 04624-50-162021011 | A | 单作用 | 16 | 20 | 91 | 6,4 | 6 | 4,4 | 30 | - | 11 | 16,5 | 8 | 8 | 2 | 2 | - | | | 根据要求 | | 04624-50-200821011 | A | 单作用 | 20 | 8 | 61 | 6,4 | 7 | 4,4 | 30 | - | 11 | 16,5 | 8 | 10 | 3,1 | 3,1 | - | | | 根据要求 | | 04624-50-202021011 | A | 单作用 | 20 | 20 | 95 | 6,4 | 7 | 4,4 | 30 | - | 11 | 16,5 | 8 | 10 | 3,1 | 3,1 | - | | | 根据要求 | | 04624-50-250821011 | A | 单作用 | 25 | 8 | 64 | 8,6 | 7 | 6,4 | 33 | - | 11 | 18 | 10 | 13 | 4,9 | 4,9 | - | | | 根据要求 | | 04624-50-252021011 | A | 单作用 | 25 | 20 | 94 | 8,6 | 7 | 6,4 | 33 | - | 11 | 18 | 10 | 13 | 4,9 | 4,9 | - | | | 根据要求 | | 04624-50-321021011 | A | 单作用 | 32 | 10 | 75 | 10,6 | 10 | 7,6 | 38 | - | 11 | 22 | 12 | 17 | 8 | 8 | - | | | 根据要求 | | 04624-50-322021011 | A | 单作用 | 32 | 20 | 100 | 10,6 | 10 | 7,6 | 38 | - | 11 | 22 | 12 | 17 | 8 | 8 | - | | | 根据要求 | | 04624-50-401021011 | A | 单作用 | 40 | 10 | 79 | 10,6 | 10 | 10,6 | 40 | - | 11 | 24 | 12 | 22 | 12,5 | 12,6 | - | | | 根据要求 | | 04624-50-402021011 | A | 单作用 | 40 | 20 | 104 | 10,6 | 10 | 10,6 | 40 | - | 11 | 24 | 12 | 22 | 12,5 | 12,6 | - | | | 根据要求 | | 04624-50-161611011 | A | 双作用 | 16 | 16 | 56 | 6,4 | 6 | 4,4 | 30 | - | 11 | 16,5 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1,2 | | | 根据要求 | | 04624-50-163211011 | A | 双作用 | 16 | 32 | 73 | 6,4 | 6 | 4,4 | 30 | - | 11 | 16,5 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1,2 | | | 根据要求 | | 04624-50-165011011 | A | 双作用 | 16 | 50 | 91 | 6,4 | 6 | 4,4 | 30 | 24,5 | 11 | 16,5 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1,2 | | | 根据要求 | | 04624-50-201611011 | A | 双作用 | 20 | 16 | 61 | 6,4 | 7 | 4,4 | 30 | - | 11 | 16,5 | 8 | 10 | 3,1 | 3,1 | 2 | | | 根据要求 | | 04624-50-203211011 | A | 双作用 | 20 | 32 | 77 | 6,4 | 7 | 4,4 | 30 | - | 11 | 16,5 | 8 | 10 | 3,1 | 3,1 | 2 | | | 根据要求 | | 04624-50-205011011 | A | 双作用 | 20 | 50 | 95 | 6,4 | 7 | 4,4 | 30 | 24,5 | 11 | 16,5 | 8 | 10 | 3,1 | 3,1 | 2 | | | 根据要求 | | 04624-50-252011011 | A | 双作用 | 25 | 20 | 64 | 8,6 | 7 | 6,4 | 33 | - | 11 | 18 | 10 | 13 | 4,9 | 4,9 | 2,9 | | | 根据要求 | | 04624-50-255011011 | A | 双作用 | 25 | 50 | 94 | 8,6 | 7 | 6,4 | 33 | 26 | 11 | 18 | 10 | 13 | 4,9 | 4,9 | 2,9 | | | 根据要求 | | 04624-50-322511011 | A | 双作用 | 32 | 25 | 75 | 10,6 | 10 | 7,6 | 38 | - | 11 | 22 | 12 | 17 | 8 | 8 | 4,9 | | | 根据要求 | | 04624-50-325011011 | A | 双作用 | 32 | 50 | 100 | 10,6 | 10 | 7,6 | 38 | 27 | 11 | 22 | 12 | 17 | 8 | 8 | 4,9 | | | 根据要求 | | 04624-50-402511011 | A | 双作用 | 40 | 25 | 79 | 10,6 | 10 | 10,6 | 40 | - | 11 | 24 | 12 | 22 | 12,5 | 12,6 | 7,7 | | | 根据要求 | | 04624-50-405011011 | A | 双作用 | 40 | 50 | 104 | 10,6 | 10 | 10,6 | 40 | 27 | 11 | 24 | 12 | 22 | 12,5 | 12,6 | 7,7 | | | 根据要求 | |
|
带金属刮刀的液压缸,双 / 单作用,带有弹簧复位,B 型 |
更多信息 |
订货号 | 类型 | 形状类型 | 活塞直径 | 行程 | 连接方式 | B | B1 | B3
| D
| D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
04624-50-160822021 | B | 单作用 | 16 | 8 | o 型环法兰连接 | 60 | 40 | 20 | 10 | 11 | 6,5 | 6,3x3 | 4 | 8,8 | M6x15 | | | 根据要求 | | 04624-50-162022021 | B | 单作用 | 16 | 20 | o 型环法兰连接 | 60 | 40 | 20 | 10 | 11 | 6,5 | 6,3x3 | 4 | 8,8 | M6x15 | | | 根据要求 | | 04624-50-200822021 | B | 单作用 | 20 | 8 | o 型环法兰连接 | 60 | 40 | 22 | 12 | 11 | 6,5 | 8,5x3 | 4 | 8,8 | M8x16 | | | 根据要求 | | 04624-50-202022021 | B | 单作用 | 20 | 20 | o 型环法兰连接 | 60 | 40 | 22 | 12 | 11 | 6,5 | 8,5x3 | 4 | 8,8 | M8x16 | | | 根据要求 | | 04624-50-250822021 | B | 单作用 | 25 | 8 | o 型环法兰连接 | 65 | 50 | 25 | 16 | 14 | 8,5 | 10,5x4 | 4 | 9,8 | M10x17 | | | 根据要求 | | 04624-50-252022021 | B | 单作用 | 25 | 20 | o 型环法兰连接 | 65 | 50 | 25 | 16 | 14 | 8,5 | 10,5x4 | 4 | 9,8 | M10x17 | | | 根据要求 | | 04624-50-321022021 | B | 单作用 | 32 | 10 | o 型环法兰连接 | 75 | 55 | 27,5 | 20 | 18 | 10,5 | 12,5x4 | 5 | 9,8 | M12x18 | | | 根据要求 | | 04624-50-322022021 | B | 单作用 | 32 | 20 | o 型环法兰连接 | 75 | 55 | 27,5 | 20 | 18 | 10,5 | 12,5x4 | 5 | 9,8 | M12x18 | | | 根据要求 | | 04624-50-401022021 | B | 单作用 | 40 | 10 | o 型环法兰连接 | 85 | 63 | 31,5 | 25 | 18 | 10,5 | 16,5x7 | 5 | 9,8 | M16x27 | | | 根据要求 | | 04624-50-402022021 | B | 单作用 | 40 | 20 | o 型环法兰连接 | 85 | 63 | 31,5 | 25 | 18 | 10,5 | 16,5x7 | 5 | 9,8 | M16x27 | | | 根据要求 | | 04624-50-161612021 | B | 双作用 | 16 | 16 | o 型环法兰连接 | 60 | 40 | 20 | 10 | 11 | 6,5 | 6,3x3 | 4 | 8,8 | M6x15 | | | 根据要求 | | 04624-50-163212021 | B | 双作用 | 16 | 32 | o 型环法兰连接 | 60 | 40 | 20 | 10 | 11 | 6,5 | 6,3x3 | 4 | 8,8 | M6x15 | | | 根据要求 | | 04624-50-165012021 | B | 双作用 | 16 | 50 | o 型环法兰连接 | 60 | 40 | 20 | 10 | 11 | 6,5 | 6,3x3 | 4 | 8,8 | M6x15 | | | 根据要求 | | 04624-50-201612021 | B | 双作用 | 20 | 16 | o 型环法兰连接 | 60 | 40 | 22 | 12 | 11 | 6,5 | 8,5x3 | 4 | 8,8 | M8x16 | | | 根据要求 | | 04624-50-203212021 | B | 双作用 | 20 | 32 | o 型环法兰连接 | 60 | 40 | 22 | 12 | 11 | 6,5 | 8,5x3 | 4 | 8,8 | M8x16 | | | 根据要求 | | 04624-50-205012021 | B | 双作用 | 20 | 50 | o 型环法兰连接 | 60 | 40 | 22 | 12 | 11 | 6,5 | 8,5x3 | 4 | 8,8 | M8x16 | | | 根据要求 | | 04624-50-252012021 | B | 双作用 | 25 | 20 | o 型环法兰连接 | 65 | 50 | 25 | 16 | 14 | 8,5 | 10,5x4 | 4 | 9,8 | M10x17 | | | 根据要求 | | 04624-50-255012021 | B | 双作用 | 25 | 50 | o 型环法兰连接 | 65 | 50 | 50 | 16 | 14 | 8,5 | 10,5x4 | 4 | 9,8 | M10x17 | | | 根据要求 | | 04624-50-322512021 | B | 双作用 | 32 | 25 | o 型环法兰连接 | 75 | 55 | 27,5 | 20 | 18 | 10,5 | 12,5x4 | 5 | 9,8 | M12x18 | | | 根据要求 | | 04624-50-325012021 | B | 双作用 | 32 | 50 | o 型环法兰连接 | 75 | 55 | 27,5 | 20 | 18 | 10,5 | 12,5x4 | 5 | 9,8 | M12x18 | | | 根据要求 | | 04624-50-402512021 | B | 双作用 | 40 | 25 | o 型环法兰连接 | 85 | 63 | 31,5 | 25 | 18 | 10,5 | 16,5x7 | 5 | 9,8 | M16x27 | | | 根据要求 | | 04624-50-405012021 | B | 双作用 | 40 | 50 | o 型环法兰连接 | 85 | 63 | 31,5 | 25 | 18 | 10,5 | 16,5x7 | 5 | 9,8 | M16x27 | | | 根据要求 | |
订货号 | 类型 | 形状类型 | 活塞直径 | 行程 | H | H1 | H3 | L | L1 | L2 | SW | 有效 活塞面积 (cm²) | 压力 100 bar 的情况下 (kN) | 牵引力 100 bar 的情况下 (kN) | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
04624-50-160822021 | B | 单作用 | 16 | 8 | 35 | 22 | 1,1 | 56 | 6,4 | 6 | 8 | 2 | 2 | - | | | 根据要求 | | 04624-50-162022021 | B | 单作用 | 16 | 20 | 35 | 22 | 1,1 | 91 | 6,4 | 6 | 8 | 2 | 2 | - | | | 根据要求 | | 04624-50-200822021 | B | 单作用 | 20 | 8 | 35 | 22 | 1,1 | 61 | 6,4 | 7 | 10 | 3,1 | 3,1 | - | | | 根据要求 | | 04624-50-202022021 | B | 单作用 | 20 | 20 | 35 | 22 | 1,1 | 95 | 6,4 | 7 | 10 | 3,1 | 3,1 | - | | | 根据要求 | | 04624-50-250822021 | B | 单作用 | 25 | 8 | 45 | 30 | 1,1 | 64 | 8,6 | 7 | 13 | 4,9 | 4,9 | - | | | 根据要求 | | 04624-50-252022021 | B | 单作用 | 25 | 20 | 45 | 30 | 1,1 | 94 | 8,6 | 7 | 13 | 4,9 | 4,9 | - | | | 根据要求 | | 04624-50-321022021 | B | 单作用 | 32 | 10 | 55 | 35 | 1,1 | 75 | 10,6 | 10 | 17 | 8 | 8 | - | | | 根据要求 | | 04624-50-322022021 | B | 单作用 | 32 | 20 | 55 | 35 | 1,1 | 100 | 10,6 | 10 | 17 | 8 | 8 | - | | | 根据要求 | | 04624-50-401022021 | B | 单作用 | 40 | 10 | 63 | 40 | 1,1 | 79 | 10,6 | 10 | 22 | 12,5 | 12,6 | - | | | 根据要求 | | 04624-50-402022021 | B | 单作用 | 40 | 20 | 63 | 40 | 1,1 | 104 | 10,6 | 10 | 22 | 12,5 | 12,6 | - | | | 根据要求 | | 04624-50-161612021 | B | 双作用 | 16 | 16 | 35 | 22 | 1,1 | 56 | 6,4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1,2 | | | 根据要求 | | 04624-50-163212021 | B | 双作用 | 16 | 32 | 35 | 22 | 1,1 | 73 | 6,4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1,2 | | | 根据要求 | | 04624-50-165012021 | B | 双作用 | 16 | 50 | 35 | 22 | 1,1 | 91 | 6,4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1,2 | | | 根据要求 | | 04624-50-201612021 | B | 双作用 | 20 | 16 | 35 | 22 | 1,1 | 61 | 6,4 | 7 | 10 | 3,1 | 3,1 | 2 | | | 根据要求 | | 04624-50-203212021 | B | 双作用 | 20 | 32 | 35 | 22 | 1,1 | 77 | 6,4 | 7 | 10 | 3,1 | 3,1 | 2 | | | 根据要求 | | 04624-50-205012021 | B | 双作用 | 20 | 50 | 35 | 22 | 1,1 | 95 | 6,4 | 7 | 10 | 3,1 | 3,1 | 2 | | | 根据要求 | | 04624-50-252012021 | B | 双作用 | 25 | 20 | 45 | 30 | 1,1 | 64 | 8,6 | 7 | 13 | 4,9 | 4,9 | 2,9 | | | 根据要求 | | 04624-50-255012021 | B | 双作用 | 25 | 50 | 45 | 30 | 1,1 | 94 | 8,6 | 7 | 13 | 4,9 | 4,9 | 2,9 | | | 根据要求 | | 04624-50-322512021 | B | 双作用 | 32 | 25 | 55 | 35 | 1,1 | 75 | 10,6 | 10 | 17 | 8 | 8 | 4,9 | | | 根据要求 | | 04624-50-325012021 | B | 双作用 | 32 | 50 | 55 | 35 | 1,1 | 100 | 10,6 | 10 | 17 | 8 | 8 | 4,9 | | | 根据要求 | | 04624-50-402512021 | B | 双作用 | 40 | 25 | 63 | 40 | 1,1 | 79 | 10,6 | 10 | 22 | 12,5 | 12,6 | 7,7 | | | 根据要求 | | 04624-50-405012021 | B | 双作用 | 40 | 50 | 63 | 40 | 1,1 | 104 | 10,6 | 10 | 22 | 12,5 | 12,6 | 7,7 | | | 根据要求 | |
|
带金属刮刀的液压缸,双 / 单作用,带有弹簧复位,C 型 |
更多信息 |
订货号 | 类型 | 形状类型 | 活塞直径 | 行程 | 连接方式 | B | B2 | D
| D2 | D3 | D4 | D5 | G | H | H2 | H3 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
04624-50-160822031 | C | 单作用 | 16 | 8 | o 型环法兰连接 | 60 | 30 | 10 | 6,5 | 6,3x3 | 4 | 8,8 | M6x15 | 35 | 2 | 1,1 | | | 根据要求 | | 04624-50-162022031 | C | 单作用 | 16 | 20 | o 型环法兰连接 | 60 | 30 | 10 | 6,5 | 6,3x3 | 4 | 8,8 | M6x15 | 35 | 2 | 1,1 | | | 根据要求 | | 04624-50-200822031 | C | 单作用 | 20 | 8 | o 型环法兰连接 | 60 | 40 | 12 | 6,5 | 8,5x3 | 4 | 8,8 | M8x16 | 35 | 2 | 1,1 | | | 根据要求 | | 04624-50-202022031 | C | 单作用 | 20 | 20 | o 型环法兰连接 | 60 | 40 | 12 | 6,5 | 8,5x3 | 4 | 8,8 | M8x16 | 35 | 2 | 1,1 | | | 根据要求 | | 04624-50-250822031 | C | 单作用 | 25 | 8 | o 型环法兰连接 | 65 | 50 | 16 | 8,5 | 10,5x4 | 4 | 9,8 | M10x17 | 45 | 2 | 1,1 | | | 根据要求 | | 04624-50-252022031 | C | 单作用 | 25 | 20 | o 型环法兰连接 | 65 | 50 | 16 | 8,5 | 10,5x4 | 4 | 9,8 | M10x17 | 45 | 2 | 1,1 | | | 根据要求 | | 04624-50-321022031 | C | 单作用 | 32 | 10 | o 型环法兰连接 | 75 | 55 | 20 | 10,5 | 12,5x4 | 5 | 9,8 | M12x18 | 55 | 3 | 1,1 | | | 根据要求 | | 04624-50-322022031 | C | 单作用 | 32 | 20 | o 型环法兰连接 | 75 | 55 | 20 | 10,5 | 12,5x4 | 5 | 9,8 | M12x18 | 55 | 3 | 1,1 | | | 根据要求 | | 04624-50-401022031 | C | 单作用 | 40 | 10 | o 型环法兰连接 | 85 | 63 | 25 | 10,5 | 16,5x7 | 5 | 9,8 | M16x27 | 63 | 3 | 1,1 | | | 根据要求 | | 04624-50-402022031 | C | 单作用 | 40 | 20 | o 型环法兰连接 | 85 | 63 | 25 | 10,5 | 16,5x7 | 5 | 9,8 | M16x27 | 63 | 3 | 1,1 | | | 根据要求 | | 04624-50-161612031 | C | 双作用 | 16 | 16 | o 型环法兰连接 | 60 | 30 | 10 | 6,5 | 6,3x3 | 4 | 8,8 | M6x15 | 35 | 2 | 1,1 | | | 根据要求 | | 04624-50-163212031 | C | 双作用 | 16 | 32 | o 型环法兰连接 | 60 | 30 | 10 | 6,5 | 6,3x3 | 4 | 8,8 | M6x15 | 35 | 2 | 1,1 | | | 根据要求 | | 04624-50-165012031 | C | 双作用 | 16 | 50 | o 型环法兰连接 | 60 | 30 | 10 | 6,5 | 6,3x3 | 4 | 8,8 | M6x15 | 35 | 2 | 1,1 | | | 根据要求 | | 04624-50-201612031 | C | 双作用 | 20 | 16 | o 型环法兰连接 | 60 | 40 | 12 | 6,5 | 8,5x3 | 4 | 8,8 | M8x16 | 35 | 2 | 1,1 | | | 根据要求 | | 04624-50-203212031 | C | 双作用 | 20 | 32 | o 型环法兰连接 | 60 | 40 | 12 | 6,5 | 8,5x3 | 4 | 8,8 | M8x16 | 35 | 2 | 1,1 | | | 根据要求 | | 04624-50-205012031 | C | 双作用 | 20 | 50 | o 型环法兰连接 | 60 | 40 | 12 | 6,5 | 8,5x3 | 4 | 8,8 | M8x16 | 35 | 2 | 1,1 | | | 根据要求 | | 04624-50-252012031 | C | 双作用 | 25 | 20 | o 型环法兰连接 | 65 | 50 | 16 | 8,5 | 10,5x4 | 4 | 9,8 | M10x17 | 45 | 2 | 1,1 | | | 根据要求 | | 04624-50-255012031 | C | 双作用 | 25 | 50 | o 型环法兰连接 | 65 | 50 | 16 | 8,5 | 10,5x4 | 4 | 9,8 | M10x17 | 45 | 2 | 1,1 | | | 根据要求 | | 04624-50-322512031 | C | 双作用 | 32 | 25 | o 型环法兰连接 | 75 | 55 | 20 | 10,5 | 12,5x4 | 5 | 9,8 | M12x18 | 55 | 3 | 1,1 | | | 根据要求 | | 04624-50-325012031 | C | 双作用 | 32 | 50 | o 型环法兰连接 | 75 | 55 | 20 | 10,5 | 12,5x4 | 5 | 9,8 | M12x18 | 55 | 3 | 1,1 | | | 根据要求 | | 04624-50-402512031 | C | 双作用 | 40 | 25 | o 型环法兰连接 | 85 | 63 | 25 | 10,5 | 16,5x7 | 5 | 9,8 | M16x27 | 63 | 3 | 1,1 | | | 根据要求 | | 04624-50-405012031 | C | 双作用 | 40 | 50 | o 型环法兰连接 | 85 | 63 | 25 | 10,5 | 16,5x7 | 5 | 9,8 | M16x27 | 63 | 3 | 1,1 | | | 根据要求 | |
订货号 | 类型 | 形状类型 | 活塞直径 | 行程 | L | L4 | L5 | L8 | L9 | L10 | SW | 有效 活塞面积 (cm²) | 压力 100 bar 的情况下 (kN) | 牵引力 100 bar 的情况下 (kN) | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
04624-50-160822031 | C | 单作用 | 16 | 8 | 56 | 30 | - | 8 | 20,5 | 7 | 8 | 2 | 2 | - | | | 根据要求 | | 04624-50-162022031 | C | 单作用 | 16 | 20 | 91 | 30 | - | 8 | 20,5 | 7 | 8 | 2 | 2 | - | | | 根据要求 | | 04624-50-200822031 | C | 单作用 | 20 | 8 | 61 | 30 | - | 8 | 20 | 7,5 | 10 | 3,1 | 3,1 | - | | | 根据要求 | | 04624-50-202022031 | C | 单作用 | 20 | 20 | 95 | 30 | - | 8 | 20 | 7,5 | 10 | 3,1 | 3,1 | - | | | 根据要求 | | 04624-50-250822031 | C | 单作用 | 25 | 8 | 64 | 33 | - | 10 | 21 | 7,5 | 13 | 4,9 | 4,9 | - | | | 根据要求 | | 04624-50-252022031 | C | 单作用 | 25 | 20 | 94 | 33 | - | 10 | 21 | 7,5 | 13 | 4,9 | 4,9 | - | | | 根据要求 | | 04624-50-321022031 | C | 单作用 | 32 | 10 | 75 | 38 | - | 12 | 25 | 10 | 17 | 8 | 8 | - | | | 根据要求 | | 04624-50-322022031 | C | 单作用 | 32 | 20 | 100 | 38 | - | 12 | 25 | 10 | 17 | 8 | 8 | - | | | 根据要求 | | 04624-50-401022031 | C | 单作用 | 40 | 10 | 79 | 40 | - | 12 | 27 | 10 | 22 | 12,5 | 12,6 | - | | | 根据要求 | | 04624-50-402022031 | C | 单作用 | 40 | 20 | 104 | 40 | - | 12 | 27 | 10 | 22 | 12,5 | 12,6 | - | | | 根据要求 | | 04624-50-161612031 | C | 双作用 | 16 | 16 | 56 | 30 | - | 8 | 20,5 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1,2 | | | 根据要求 | | 04624-50-163212031 | C | 双作用 | 16 | 32 | 73 | 30 | - | 8 | 20,5 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1,2 | | | 根据要求 | | 04624-50-165012031 | C | 双作用 | 16 | 50 | 91 | 30 | 24,5 | 8 | 20,5 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1,2 | | | 根据要求 | | 04624-50-201612031 | C | 双作用 | 20 | 16 | 61 | 30 | - | 8 | 20 | 7,5 | 10 | 3,1 | 3,1 | 2 | | | 根据要求 | | 04624-50-203212031 | C | 双作用 | 20 | 32 | 77 | 30 | - | 8 | 20 | 7,5 | 10 | 3,1 | 3,1 | 2 | | | 根据要求 | | 04624-50-205012031 | C | 双作用 | 20 | 50 | 95 | 30 | 24,5 | 8 | 20 | 7,5 | 10 | 3,1 | 3,1 | 2 | | | 根据要求 | | 04624-50-252012031 | C | 双作用 | 25 | 20 | 64 | 33 | - | 10 | 21 | 7,5 | 13 | 4,9 | 4,9 | 2,9 | | | 根据要求 | | 04624-50-255012031 | C | 双作用 | 25 | 50 | 94 | 33 | 26 | 10 | 21 | 7,5 | 13 | 4,9 | 4,9 | 2,9 | | | 根据要求 | | 04624-50-322512031 | C | 双作用 | 32 | 25 | 75 | 38 | - | 12 | 25 | 10 | 17 | 8 | 8 | 4,9 | | | 根据要求 | | 04624-50-325012031 | C | 双作用 | 32 | 50 | 100 | 38 | 27 | 12 | 25 | 10 | 17 | 8 | 8 | 4,9 | | | 根据要求 | | 04624-50-402512031 | C | 双作用 | 40 | 25 | 79 | 40 | - | 12 | 27 | 10 | 22 | 12,5 | 12,6 | 7,7 | | | 根据要求 | | 04624-50-405012031 | C | 双作用 | 40 | 50 | 104 | 40 | 27 | 12 | 27 | 10 | 22 | 12,5 | 12,6 | 7,7 | | | 根据要求 | |
|
|
|