norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
气动旋转杆式夹钳 双作用
04624-19

气动旋转杆式夹钳 双作用

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:旋转杆式夹钳非常适合空间有限的夹具。由于旋转杆式夹钳结构紧凑,它们可以用于各种空间狭小的夹具,因此往往能实现灵活的解决方案。材料:铝制外壳。
钢制活塞。
规格:活塞经硬化处理。提示:使用旋转杆式夹钳,夹紧杆与活塞杆相连。空气通过钻孔通道供应至旋转杆式夹钳。
夹紧杆朝工件直线移动并夹紧工件。松开时,夹紧杆向后移动,以至于工件可以向上移开而不发生碰撞。旋转杆式夹钳的单行程取决于夹紧杆的选择。

必须定期检查夹紧元件是否存在污垢,必要时进行清洁。
必须确保由于安装位置的原因,不会在旋转杆式夹钳的夹紧杆旋转区域中形成切屑窝。

在安装过程中,旋转杆式夹钳的法兰表面应与工件的高度相适应,并应提供夹紧点的水平定位。
通过正确定位旋转杆式夹钳,尽管夹紧杠杆较短,工件公差也可以得到最佳补偿。
旋转杆式夹钳可产生较大的力。必须确保工件和夹紧装置适用于这些负载。
旋转杆式夹钳可配备单独的夹紧杆。旋转杆式夹钳的夹紧力取决于夹紧杆的长度。

用于旋转杆式夹钳的夹紧杆不包括在交货范围内。

遵守安全说明。
使用说明:钻孔通道。技术参数:最大工作压力:6 bar。装配:参见安装轮廓。优点:- 夹紧时无横向力。
- 较小的安装尺寸。
- 夹紧杆种类众多。
- 对工件无碰撞接触。
- 无管道压力供应。
根据要求:较大的活塞直径和冲程,以及带有位置控制。附件:旋转杆式夹钳 04624-30 的夹紧杆。供货范围包括 4 个符合 DIN EN ISO 4762 标准、8.8 强度等级的圆柱头螺栓。图纸提示:
1) 夹紧杆长度(见 04624-30)
2) 行程(见 04624-30)
3) 参见配件
4) 安装轮廓
5) 圆形边缘
6) 松开
7) 夹紧
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 04624-19 气动旋转杆式夹钳 双作用 352 kB
 气动旋转杆式夹钳的技术说明 132 kB

图纸

气动旋转杆式夹钳 双作用
气动旋转杆式夹钳 双作用

商品选择/筛选

订货号活塞直径连接方式B

B1D

D1GG1HH1H2H3CAD配件价格订购
04624-19-12130412钻孔通道2719,52021M4x25M4x81522217 根据要求
04624-19-16130416钻孔通道34252728M5x35M5x1120242810,5 根据要求
04624-19-20130420钻孔通道40303435M6x40M6x102527,5359 根据要求
04624-19-25130425钻孔通道5238,54344M8x50M8x1231,253243,7511,5 根据要求
04624-19-32130432钻孔通道66495758M10x65M10x1640375615,5 根据要求
订货号活塞直径H4H5H6LL1L2L3R活塞力
6 bar 的情况下
(kN)
有效
活塞面积
(cm²)
CAD配件价格订购
04624-19-1213041222,5129,5279,753,757,513,50,142,27 根据要求
04624-19-1613041624,513103513,54,510170,274,52 根据要求
04624-19-2013042028151141,516,5512,5200,427,06 根据要求
04624-19-2513042533191353,520,756,7515,63260,6811,34 根据要求
04624-19-32130432382114,56826,58,520331,2721,23 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83