norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
液压下拉式夹钳 单作用,带有弹簧复位
04624-10

液压下拉式夹钳 单作用,带有弹簧复位

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:使用下拉式夹钳,夹紧力可以横向施加在工件上。下拉式夹钳特别适用于无法或无需从上方进行夹紧的情况。
在弹簧的帮助下,活塞和受压件在压力释放后回到原位。
材料:钢制外壳和活塞。规格:外壳经氧化处理。
活塞经硬化处理。
提示:当从侧面施加夹紧力时,会产生一个水平分力和一个垂直分力。分力的大小取决于行程。垂直方向的分力最大可达到夹紧力的 25 %。在这个力的作用下,工件被夹紧在支撑面上。水平方向的分力至少是初始力的 95 %,具体取决于行程。

下拉式夹钳中的夹紧活塞具有集成的行程限制。

必须防止切削液和冷却液渗入气缸。

遵守安全说明。
使用说明:- 螺纹连接头。
- O 型环法兰连接。
技术参数:最大工作压力:500 bar。优点:- 较低的安装高度。
- 夹紧活塞的集成行程限制。
供货范围包含 1 个 O 型环 10x2(用于进行 O 型环法兰连接)。图纸提示:
1) 螺旋塞
2) O 型环
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 04624-10 液压下拉式夹钳 单作用,带有弹簧复位 408 kB
 液压夹紧元件的技术说明 378 kB

图纸

液压下拉式夹钳 单作用,带有弹簧复位

商品选择/筛选

订货号活塞直径行程
S
连接方式BB1B2D

D1GHH1H2H3H4LL1L2L3L4CAD配件价格订购
04624-10-16082404168螺纹和 O 型环连接50-3213,58,51/432193148,5681322732 根据要求
04624-10-251024042510螺纹和 O 型环连接60-401591/44023394990142,53842 根据要求
04624-10-361024043610螺纹和 O 型环连接80145618111/4502749411961623846 根据要求
订货号活塞直径夹持力
100 bar 的情况下
(kN)
夹持力
500 bar 的情况下
(kN)
需油量 / 10 mm
行程
(cm³)
CAD配件价格订购
04624-10-16082404161,78,52 根据要求
04624-10-25102404254204,9 根据要求
04624-10-361024043684010,2 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83