norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
侧方压紧夹具 可自动化操作
04579-10

侧方压紧夹具 可自动化操作

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:这种侧方压紧夹具特别适用于自动化夹紧操作。材料:调制钢。规格:经调质和黑色氧化处理。使用说明:用可调扭矩的冲击扳手操作,或用锁紧扳手手动操作。
在自动化操作时,例如使用扭矩可调的冲击扳手,打开和拧紧时最多可使用规定最大拧紧扭矩或规定最大夹紧力的 50 %。
优点:可自动化操作
较高的夹持力
快速夹紧
附件:夹持件和嵌入件 07113。供货范围04579-10-0600:2 个定位销 Ø 10 (h7) x 30。
04579-10-1000:2 个定位销 Ø 16 (h7) x 30。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 04579-10_Datasheet_32339--zh 231 kB

图纸

侧方压紧夹具 可自动化操作

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号BB1B2B3B4D

D1D2HH1H2H3H4H5H6H7LL1L2L3SW行程
S
夹紧力
kN
锁紧扭矩
max. Nm
CAD配件价格订购
04579-10-06007652326435M6x15106,68056503035121587634530198627 根据要求
04579-10-100010068428545M6x15169977365404515161110044,584019111055 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83