norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的
数据保护声明
中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。
同意
全球分布
创意
AGB
版权说明
数据保护
产品
企业信息
服务
下载
新闻
联系方式
产品概览
固定
灵活的标准件系统
装配
装配系统
运动
用于机床和设备制造的系统/组件
检查
量具检具组件
夹紧
夹紧技术
控制和调节
电动机构
输送
输送和移动技术
technoshop
norelem inch
英制产品目录
04515
带偏心件的 侧方夹紧块
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
夹紧块、 夹紧元件
侧方夹紧块
带偏心件的 侧方夹紧块
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
调制钢。
规格:
黑色氧化处理。
装配:
1. 将定位螺栓插入轴环衬套,夹紧偏心件和夹紧单元,并将其牢固地拧入基板上。
2. 用开口扳手拧紧夹紧偏心件,夹紧工件。
优点:
- 紧凑型设计
- 快速简便地夹紧部件
- 下拉功能
图纸提示:
1) 定位螺栓
2) 轴环衬套
3) 夹紧偏心件
4) 夹紧单元
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 04515 带偏心件的 侧方夹紧块
387 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
B
B1
D
H
H1
H2
H3
H4
L
L1
L2
SW
SW1
行程
S
夹紧力
kN
锁紧扭矩
max. Nm
CAD
配件
价格
订购
04515-081
32
10
M8
23
20
8
7
15
44
28,5
26,5
19
6
4
3,5
45
根据要求
04515-101
40
12
M10
29
25
10
9
16
54
35
33
24
8
5
5,5
55
根据要求
04515-121
46
14
M12
35
30
12
11
17
62
39,5
37,5
27
10
5,5
7
70
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-35
|
>
|
>>
04460
侧方夹紧块
04461
侧方夹紧块
带垫板
04570
压块
04470-05
压块,可调节,下沉
04470-05
压块,可调节,下沉
04470-05
压块,可调节
04470-05
压块,可调节
04470-05
固定夹具,可调节,下沉
04470-05
固定夹具,可调节,下沉
04470-05
固定夹具,可调节
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-35
|
>
|
>>
我的 norelem
E-Mail
密码
忘记密码
首次登陆
购物车
商品数量:
0
总数:
0.00
€
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
Algérie
Andorra
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Costa Rica
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Ecuador
Eesti
Georgia
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Jamaica
日本
Latvija
Lietuvos
Luxemburg
Malaysia
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Pakistan
Paraguay
Perú
Principauté de Monaco
台灣
Rep. di San Marino
대한민국
România
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Suomi
Türkiye
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Chinese
English
网页地图
打印
推荐
Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。
电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83