norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
精密钢制锁紧柱塞,带塑料把手球、锥形顶销和拔出锁槽
03182_B

精密钢制锁紧柱塞,带塑料把手球、锥形顶销和拔出锁槽

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:易切削钢。
热塑性塑料球形把手。
规格:硬化、抛光处理,
黑灰色 RAL7021 球形把手。
提示:技术参数参看《安装及装配说明书》。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03182_B 精密钢制锁紧柱塞,带塑料把手球、锥形顶销和拔出锁槽 414 kB

图纸

精密钢制锁紧柱塞,带塑料把手球、锥形顶销和拔出锁槽

商品选择/筛选

订货号类型类型 2D

D1D2D3LL1L2L3L5L6行程
S
初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
内螺纹球形把手CAD配件价格订购
03182-110B可锁定的10161925752530,5132,53161929M6 根据要求
03182-112B可锁定的12202332873340,51333562235M8 根据要求
03182-116B可锁定的16252840102,541,5491334263050M10 根据要求
03182-120B可锁定的20303340110,541,5491335064663M10 根据要求
03182-125B可锁定的253842501305158,51336063973M10 根据要求