norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制或不锈钢制定位衬套,适用于状态传感器,C 型,带螺纹和启动锥
03099-61_C

钢制或不锈钢制定位衬套,适用于状态传感器,C 型,带螺纹和启动锥

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:定位衬套是螺栓形操作元件和锁定元件的安装点,它们可以安全准确地卡入其中。

状态传感器的定位衬套有一个夹紧螺母,用于将传感器 Ø3 连接到衬套上。
该传感器使其能够以电子方式查询螺栓是否在定位衬套中。
使用多个衬套,可确定操作元件或锁定元件位于其中哪个衬套中。
材料:

钢制或不锈钢制定位衬套 1.4034。
黄铜夹紧螺母。

规格:定位衬套:
钢制,经硬化和氧化处理。
不锈钢,经硬化和抛光处理。

夹紧螺母镀镍。
提示:适用于保留件 03099。
夹紧螺母在供货时未组装。
夹紧螺母的最大紧固扭矩:1.2 Nm。
应用:定位衬套与状态传感器相结合,可实现与驱动相关的过程控制。此外,还可以确保操作元件或锁定元件处于所需位置。
例如,在调整包装机的格式中。
装配:传感器通过夹紧螺母固定在衬套上,并进行轴向调整。最终通过拧紧夹紧螺母将传感器固定到位。

装配说明中描述了详细程序。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03099-61_C 钢制或不锈钢制定位衬套,适用于状态传感器,C 型,带螺纹和启动锥 370 kB

图纸

钢制或不锈钢制定位衬套,适用于状态传感器,C 型,带螺纹和启动锥

商品选择/筛选

订货号类型形状类型主体
材料
D

D1D2D3HH1H2H3TSW1SW2CAD配件价格订购
03099-61-304121C带螺纹和启动锥钢制4M12x1,5193161210,541145 根据要求
03099-61-305121C带螺纹和启动锥钢制5M12x1,5193161210,541155 根据要求
03099-61-306121C带螺纹和启动锥钢制6M12x1,5193161210,541165 根据要求
03099-61-308161C带螺纹和启动锥钢制8M16x1,5263201513,5415,585 根据要求
03099-61-310161C带螺纹和启动锥钢制10M16x1,5263201513,5415,5105 根据要求
03099-61-1304121C带螺纹和启动锥不锈钢4M12x1,5193161210,541145 根据要求
03099-61-1305121C带螺纹和启动锥不锈钢5M12x1,5193161210,541155 根据要求
03099-61-1306121C带螺纹和启动锥不锈钢6M12x1,5193161210,541165 根据要求
03099-61-1308161C带螺纹和启动锥不锈钢8M16x1,5263201513,5415,585 根据要求
03099-61-1310161C带螺纹和启动锥不锈钢10M16x1,5263201513,5415,5105 根据要求