|
|
03099-11_B凸轮旋柄柱塞,B 型,无螺栓帽,有螺母 |
返回 |
|
|
产品说明产品描述:用凸轮旋柄柱塞可防止锁紧位置由于受横向力的作用而发生移动。手柄旋转 180° 柱塞顶销缩回,因此可以改变锁紧位置。凹槽确保手柄保持在此位置,柱塞顶销保持缩回状态。材料:手柄 1.0503。 螺纹套筒和柱塞顶销为易切削钢。 压力弹簧 1.4310。规格:螺纹套筒和锁扣经黑色氧化处理。 柱塞顶销硬化,经打磨和黑色氧化。 压力弹簧亮色。优点:手柄旋转 180° 即可将柱塞顶销缩回。 通过外螺纹安装。根据要求:特殊类型。 附件:固定支架 03099。 定位衬套 03099-50, 03099-60, 03099-61。 特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | D
| D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | SW | Fx30° | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03099-11-050410 | B | 4 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-0504101 | B | 4 | M10x1 | 10 | 38,5 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-050510 | B | 5 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-0505101 | B | 5 | M10x1 | 10 | 38,5 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-050610 | B | 6 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-0506101 | B | 6 | M10x1 | 10 | 38,5 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-050512 | B | 5 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 19 | 1,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-0505121 | B | 5 | M12x1,5 | 12 | 47,4 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 19 | 1,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-050612 | B | 6 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 19 | 1,8 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-0506121 | B | 6 | M12x1,5 | 12 | 47,4 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 19 | 1,8 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-050812 | B | 8 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 19 | 2,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-0508121 | B | 8 | M12x1,5 | 12 | 47,4 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 19 | 2,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-050616 | B | 6 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-0506161 | B | 6 | M16x1,5 | 16 | 61,2 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-050816 | B | 8 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-0508161 | B | 8 | M16x1,5 | 16 | 61,2 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-051016 | B | 10 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-0510161 | B | 10 | M16x1,5 | 16 | 61,2 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-050820 | B | 8 | M20 | 20 | 71 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-0508201 | B | 8 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-051020 | B | 10 | M20 | 20 | 71 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-0510201 | B | 10 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-051220 | B | 12 | M20 | 20 | 71 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-0512201 | B | 12 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | |
|
|