|
|
03099-11_A凸轮旋柄柱塞,A 型,无螺栓帽,无螺母 |
返回 |
|
|
产品说明产品描述:用凸轮旋柄柱塞可防止锁紧位置由于受横向力的作用而发生移动。手柄旋转 180° 柱塞顶销缩回,因此可以改变锁紧位置。凹槽确保手柄保持在此位置,柱塞顶销保持缩回状态。材料:手柄 1.0503。 螺纹套筒和柱塞顶销为易切削钢。 压力弹簧 1.4310。规格:螺纹套筒和锁扣经黑色氧化处理。 柱塞顶销硬化,经打磨和黑色氧化。 压力弹簧亮色。优点:手柄旋转 180° 即可将柱塞顶销缩回。 通过外螺纹安装。根据要求:特殊类型。 附件:固定支架 03099。 定位衬套 03099-50, 03099-60, 03099-61。 特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | D
| D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | Fx30° | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03099-11-040410 | A | 4 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-0404101 | A | 4 | M10x1 | 10 | 38,5 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-040510 | A | 5 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-0405101 | A | 5 | M10x1 | 10 | 38,5 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-040610 | A | 6 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-0406101 | A | 6 | M10x1 | 10 | 38,5 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-040512 | A | 5 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-0405121 | A | 5 | M12x1,5 | 12 | 47,4 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-040612 | A | 6 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,8 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-0406121 | A | 6 | M12x1,5 | 12 | 47,4 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,8 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-040812 | A | 8 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 2,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-0408121 | A | 8 | M12x1,5 | 12 | 47,4 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 2,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-040616 | A | 6 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-0406161 | A | 6 | M16x1,5 | 16 | 61,2 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-040816 | A | 8 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-0408161 | A | 8 | M16x1,5 | 16 | 61,2 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-041016 | A | 10 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-0410161 | A | 10 | M16x1,5 | 16 | 61,2 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-040820 | A | 8 | M20 | 20 | 71 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-0408201 | A | 8 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-041020 | A | 10 | M20 | 20 | 71 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-0410201 | A | 10 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-041220 | A | 12 | M20 | 20 | 71 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-0412201 | A | 12 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | |
|
|