norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
微型锌压铸锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和安装法兰及拔出锁槽
03098-40_C

微型锌压铸锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和安装法兰及拔出锁槽

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:用锁紧柱塞可防止锁紧位置由于受横向力的作用而发生移动。只有在手动松开螺栓后,才能将其移动到另一个锁定位置。
如果柱塞需要维持在拔出状态较长时间,为避免顶销弹回,可选用 C 型。

微型锁紧柱塞的应用范围很广,尤其适用于狭小的安装空间。与我们熟知的标准设计相比,它们既节省空间,又具有成本效益。
安装法兰可使用沉头螺钉固定在薄壁组件上。
材料:

压铸锌安装法兰。
柱塞顶销 1.4305。
热塑性塑料蘑菇头把手。

规格:蓝色钝化处理安装法兰。
柱塞顶销,亮色。

RAL7021 黑灰色或 RAL3020 交通红色蘑菇头把手。
提示:使用 C 型,蘑菇头把手可以旋转 30°,以便将柱塞顶销保持在拉动位置。附件:六角螺栓 DIN EN ISO 10642, 07175。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 03098-40_C_Datasheet_32029--zh 493 kB

图纸

微型锌压铸锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和安装法兰及拔出锁槽

商品选择/筛选

订货号类型组件
颜色
AB1B2D

D1D2D4D5Fx30°LL1L2L3L4L5行程
S
SW1初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03098-40-300404C黑色 RAL 702125351548214,59,5126,5220,525,544410316 根据要求
03098-40-300408C黑色 RAL 702125351548214,59,5130,5220,525,584510316 根据要求
03098-40-310505C黑色 RAL 7021304018510254,59,51,3322,524,530,5545134,512,5 根据要求
03098-40-310510C黑色 RAL 7021304018510254,59,51,3372,524,530,51046134,512,5 根据要求
03098-40-310606C黑色 RAL 7021304018610254,59,51,8332,524,530,5646134,512,5 根据要求
03098-40-310612C黑色 RAL 7021304018610254,59,51,8392,524,530,51246134,512,5 根据要求
03098-40-330808C黑色 RAL 7021385023814335,510,52,3462,535,545,5858171238 根据要求
03098-40-330816C黑色 RAL 7021385023814335,510,52,3542,535,545,516510171238 根据要求
03098-40-331010C黑色 RAL 70213850231014335,510,52,8482,535,545,510510171238 根据要求
03098-40-331020C黑色 RAL 70213850231014335,510,52,8582,535,545,520510171238 根据要求
03098-40-30040484C红色 RAL 302025351548214,59,5126,5220,525,544410316 根据要求
03098-40-30040884C红色 RAL 302025351548214,59,5130,5220,525,584510316 根据要求
03098-40-31050584C红色 RAL 3020304018510254,59,51,3322,524,530,5545134,512,5 根据要求
03098-40-31051084C红色 RAL 3020304018510254,59,51,3372,524,530,51046134,512,5 根据要求
03098-40-31060684C红色 RAL 3020304018610254,59,51,8332,524,530,5646134,512,5 根据要求
03098-40-31061284C红色 RAL 3020304018610254,59,51,8392,524,530,51246134,512,5 根据要求
03098-40-33080884C红色 RAL 3020385023814335,510,52,3462,535,545,5858171238 根据要求
03098-40-33081684C红色 RAL 3020385023814335,510,52,3542,535,545,516510171238 根据要求
03098-40-33101084C红色 RAL 30203850231014335,510,52,8482,535,545,510510171238 根据要求
03098-40-33102084C红色 RAL 30203850231014335,510,52,8582,535,545,520510171238 根据要求