|
|
03098-40_A微型锌压铸锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和安装法兰,无拔出锁槽 |
返回 |
|
|
产品说明产品描述:用锁紧柱塞可防止锁紧位置由于受横向力的作用而发生移动。只有在手动松开螺栓后,才能将其移动到另一个锁定位置。 如果柱塞需要维持在拔出状态较长时间,为避免顶销弹回,可选用 C 型。
微型锁紧柱塞的应用范围很广,尤其适用于狭小的安装空间。与我们熟知的标准设计相比,它们既节省空间,又具有成本效益。 安装法兰可使用沉头螺钉固定在薄壁组件上。材料:压铸锌安装法兰。
柱塞顶销 1.4305。
热塑性塑料蘑菇头把手。 规格:蓝色钝化处理安装法兰。 柱塞顶销,亮色。
RAL7021 黑灰色或 RAL3020 交通红色蘑菇头把手。附件:六角螺栓 DIN EN ISO 10642, 07175。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 组件 颜色 | A | B1 | B2 | D | D1 | D2 | D4 | D5 | Fx30° | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 行程 S | SW1 | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03098-40-100404 | A | 黑色 RAL 7021 | 25 | 35 | 15 | 4 | 8 | 21 | 4,5 | 9,5 | 1 | 26,5 | 2 | 20,5 | 25,5 | 4 | 4 | 4 | 10 | 3 | 16 |  | | 根据要求 | | 03098-40-100408 | A | 黑色 RAL 7021 | 25 | 35 | 15 | 4 | 8 | 21 | 4,5 | 9,5 | 1 | 30,5 | 2 | 20,5 | 25,5 | 8 | 4 | 5 | 10 | 3 | 16 |  | | 根据要求 | | 03098-40-110505 | A | 黑色 RAL 7021 | 30 | 40 | 18 | 5 | 10 | 25 | 4,5 | 9,5 | 1,3 | 32 | 2,5 | 24,5 | 30,5 | 5 | 4 | 5 | 13 | 4,5 | 12,5 |  | | 根据要求 | | 03098-40-110510 | A | 黑色 RAL 7021 | 30 | 40 | 18 | 5 | 10 | 25 | 4,5 | 9,5 | 1,3 | 37 | 2,5 | 24,5 | 30,5 | 10 | 4 | 6 | 13 | 4,5 | 12,5 |  | | 根据要求 | | 03098-40-110606 | A | 黑色 RAL 7021 | 30 | 40 | 18 | 6 | 10 | 25 | 4,5 | 9,5 | 1,8 | 33 | 2,5 | 24,5 | 30,5 | 6 | 4 | 6 | 13 | 4,5 | 12,5 |  | | 根据要求 | | 03098-40-110612 | A | 黑色 RAL 7021 | 30 | 40 | 18 | 6 | 10 | 25 | 4,5 | 9,5 | 1,8 | 39 | 2,5 | 24,5 | 30,5 | 12 | 4 | 6 | 13 | 4,5 | 12,5 |  | | 根据要求 | | 03098-40-130808 | A | 黑色 RAL 7021 | 38 | 50 | 23 | 8 | 14 | 33 | 5,5 | 10,5 | 2,3 | 46 | 2,5 | 35,5 | 45,5 | 8 | 5 | 8 | 17 | 12 | 38 |  | | 根据要求 | | 03098-40-130816 | A | 黑色 RAL 7021 | 38 | 50 | 23 | 8 | 14 | 33 | 5,5 | 10,5 | 2,3 | 54 | 2,5 | 35,5 | 45,5 | 16 | 5 | 10 | 17 | 12 | 38 |  | | 根据要求 | | 03098-40-131010 | A | 黑色 RAL 7021 | 38 | 50 | 23 | 10 | 14 | 33 | 5,5 | 10,5 | 2,8 | 48 | 2,5 | 35,5 | 45,5 | 10 | 5 | 10 | 17 | 12 | 38 |  | | 根据要求 | | 03098-40-131020 | A | 黑色 RAL 7021 | 38 | 50 | 23 | 10 | 14 | 33 | 5,5 | 10,5 | 2,8 | 58 | 2,5 | 35,5 | 45,5 | 20 | 5 | 10 | 17 | 12 | 38 |  | | 根据要求 | | 03098-40-10040484 | A | 红色 RAL 3020 | 25 | 35 | 15 | 4 | 8 | 21 | 4,5 | 9,5 | 1 | 26,5 | 2 | 20,5 | 25,5 | 4 | 4 | 4 | 10 | 3 | 16 |  | | 根据要求 | | 03098-40-10040884 | A | 红色 RAL 3020 | 25 | 35 | 15 | 4 | 8 | 21 | 4,5 | 9,5 | 1 | 30,5 | 2 | 20,5 | 25,5 | 8 | 4 | 5 | 10 | 3 | 16 |  | | 根据要求 | | 03098-40-11050584 | A | 红色 RAL 3020 | 30 | 40 | 18 | 5 | 10 | 25 | 4,5 | 9,5 | 1,3 | 32 | 2,5 | 24,5 | 30,5 | 5 | 4 | 5 | 13 | 4,5 | 12,5 |  | | 根据要求 | | 03098-40-11051084 | A | 红色 RAL 3020 | 30 | 40 | 18 | 5 | 10 | 25 | 4,5 | 9,5 | 1,3 | 37 | 2,5 | 24,5 | 30,5 | 10 | 4 | 6 | 13 | 4,5 | 12,5 |  | | 根据要求 | | 03098-40-11060684 | A | 红色 RAL 3020 | 30 | 40 | 18 | 6 | 10 | 25 | 4,5 | 9,5 | 1,8 | 33 | 2,5 | 24,5 | 30,5 | 6 | 4 | 6 | 13 | 4,5 | 12,5 |  | | 根据要求 | | 03098-40-11061284 | A | 红色 RAL 3020 | 30 | 40 | 18 | 6 | 10 | 25 | 4,5 | 9,5 | 1,8 | 39 | 2,5 | 24,5 | 30,5 | 12 | 4 | 6 | 13 | 4,5 | 12,5 |  | | 根据要求 | | 03098-40-13080884 | A | 红色 RAL 3020 | 38 | 50 | 23 | 8 | 14 | 33 | 5,5 | 10,5 | 2,3 | 46 | 2,5 | 35,5 | 45,5 | 8 | 5 | 8 | 17 | 12 | 38 |  | | 根据要求 | | 03098-40-13081684 | A | 红色 RAL 3020 | 38 | 50 | 23 | 8 | 14 | 33 | 5,5 | 10,5 | 2,3 | 54 | 2,5 | 35,5 | 45,5 | 16 | 5 | 10 | 17 | 12 | 38 |  | | 根据要求 | | 03098-40-13101084 | A | 红色 RAL 3020 | 38 | 50 | 23 | 10 | 14 | 33 | 5,5 | 10,5 | 2,8 | 48 | 2,5 | 35,5 | 45,5 | 10 | 5 | 10 | 17 | 12 | 38 |  | | 根据要求 | | 03098-40-13102084 | A | 红色 RAL 3020 | 38 | 50 | 23 | 10 | 14 | 33 | 5,5 | 10,5 | 2,8 | 58 | 2,5 | 35,5 | 45,5 | 20 | 5 | 10 | 17 | 12 | 38 |  | | 根据要求 | |
|
|