norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制或不锈钢锁紧柱塞,光滑型,无轴环,带塑料蘑菇头把手,无拔出锁槽
03097_L

钢制或不锈钢锁紧柱塞,光滑型,无轴环,带塑料蘑菇头把手,无拔出锁槽

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

钢制规格:
套筒 1.0403 可焊接。
易切削柱塞顶销。

不锈钢规格:
套筒 $s14301。
柱塞顶销经硬化处理s14034。
柱塞顶销未经硬化处理s14305。

热塑性塑料蘑菇头把手。

规格:钢制:
顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。

不锈钢:
顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。顶销未经硬化、抛光和黑色氧化处理。
提示:如果锁紧柱塞已焊接,则应将套筒固定好,以防止弹簧因高温而受到热损坏。根据要求:特殊类型。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03097_L 钢制或不锈钢锁紧柱塞,光滑型,无轴环,带塑料蘑菇头把手,无拔出锁槽 165 kB

图纸

钢制或不锈钢锁紧柱塞,光滑型,无轴环,带塑料蘑菇头把手,无拔出锁槽

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号
钢制
经硬化处理
订货号
不锈钢
经硬化处理
订货号
不锈钢
未硬化处理
类型D

D1D2LL1行程
S
Fx30°初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
筛选
03097-100403097-0100403097-11004L4101838,52141612
03097-110503097-0110503097-11105L5122143,52451,3512
03097-120603097-0120603097-11206L6142551,72861,8614
03097-130803097-0130803097-11308L81833683682,31535
03097-141003097-0141003097-11410L1022337440102,81534