|
|
03097_L钢制或不锈钢锁紧柱塞,光滑型,无轴环,带塑料蘑菇头把手,无拔出锁槽 |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢制:
顶销硬化处理:
套筒 1.0403 可焊接。
顶销 强度等级 5.8。
不锈钢:
顶销硬化处理:
套筒 1.4301 可焊接。
顶销 1.4034。
顶销未经硬化处理:
套筒 1.4301 可焊接。
顶销 1.4305。
黑灰色热塑性塑料蘑菇头把手。 规格:钢制: 顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。
不锈钢: 顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。顶销未经硬化、抛光和黑色氧化处理。提示:用锁紧柱塞可防止锁紧位置由于受横向力的作用而发生移动。只有在手动松开螺栓后,才能将其移动到另一个锁定位置。 如果柱塞需要维持在拔出状态较长时间,为避免顶销弹回,可选用 M 型。 根据要求:特殊类型。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 主体 材料 | 主体 表面 | D
| D1 | D2 | L | L1 | 行程 S | Fx30° | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03097-1004 | L | 钢制 | 经硬化处理 | 4 | 10 | 18 | 38,5 | 21 | 4 | 1 | 6 | 12 |  | | 根据要求 | | 03097-1105 | L | 钢制 | 经硬化处理 | 5 | 12 | 21 | 43,5 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 根据要求 | | 03097-1206 | L | 钢制 | 经硬化处理 | 6 | 14 | 25 | 51,7 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 根据要求 | | 03097-1308 | L | 钢制 | 经硬化处理 | 8 | 18 | 33 | 68 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03097-1410 | L | 钢制 | 经硬化处理 | 10 | 22 | 33 | 74 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 根据要求 | | 03097-01004 | L | 不锈钢 | 经硬化处理 | 4 | 10 | 18 | 38,5 | 21 | 4 | 1 | 6 | 12 |  | | 根据要求 | | 03097-01105 | L | 不锈钢 | 经硬化处理 | 5 | 12 | 21 | 43,5 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 根据要求 | | 03097-01206 | L | 不锈钢 | 经硬化处理 | 6 | 14 | 25 | 51,7 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 根据要求 | | 03097-01308 | L | 不锈钢 | 经硬化处理 | 8 | 18 | 33 | 68 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03097-01410 | L | 不锈钢 | 经硬化处理 | 10 | 22 | 33 | 74 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 根据要求 | | 03097-11004 | L | 不锈钢 | 未硬化处理 | 4 | 10 | 18 | 38,5 | 21 | 4 | 1 | 6 | 12 |  | | 根据要求 | | 03097-11105 | L | 不锈钢 | 未硬化处理 | 5 | 12 | 21 | 43,5 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 根据要求 | | 03097-11206 | L | 不锈钢 | 未硬化处理 | 6 | 14 | 25 | 51,7 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 根据要求 | | 03097-11308 | L | 不锈钢 | 未硬化处理 | 8 | 18 | 33 | 68 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03097-11410 | L | 不锈钢 | 未硬化处理 | 10 | 22 | 33 | 74 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 根据要求 | |
|
|