|
|
03089_AECO 钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手 |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢制规格:
易切削钢螺纹套筒和柱塞顶销。
锁销 1.4305.
不锈钢规格:
螺纹套筒和锁销 1.4305.
热塑性塑料孔眼把手。 规格:钢制规格: 螺纹套筒,蓝色钝化处理。 未经硬化处理顶销,亮色。
不锈钢规格: 亮色螺纹套筒。 未经硬化处理顶销,亮色。
黑灰色 RAL7021 蘑菇头把手。
蓝色螺纹锁。提示:在安装过程中,必须遵守规定的最大拧紧扭矩。根据要求:特殊类型。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 主体 材料 | D
| D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | 行程 S | SW1 | Fx30° | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | 锁紧扭矩 max. Nm | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03089-01903060 | A | 钢制 | 3 | M6 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 6 | 0,8 | 4 | 10 | 2 |  | | 根据要求 | | 03089-01004060 | A | 钢制 | 4 | M6 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 6 | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 根据要求 | | 03089-01004080 | A | 钢制 | 4 | M8 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 7 |  | | 根据要求 | | 03089-01105080 | A | 钢制 | 5 | M8 | 14 | 40 | 17 | 7 | 15 | 5 | 8 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 根据要求 | | 03089-01105100 | A | 钢制 | 5 | M10 | 18 | 42,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 15 |  | | 根据要求 | | 03089-01206100 | A | 钢制 | 6 | M10 | 18 | 47,5 | 20 | 8 | 17 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 根据要求 | | 03089-01206120 | A | 钢制 | 6 | M12 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 20 |  | | 根据要求 | | 03089-01308120 | A | 钢制 | 8 | M12 | 25 | 61,7 | 26 | 10 | 23 | 8 | 12 | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 根据要求 | | 03089-11903060 | A | 不锈钢 | 3 | M6 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 6 | 0,8 | 4 | 10 | 2 |  | | 根据要求 | | 03089-11004060 | A | 不锈钢 | 4 | M6 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 6 | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 根据要求 | | 03089-11004080 | A | 不锈钢 | 4 | M8 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 7 |  | | 根据要求 | | 03089-11105080 | A | 不锈钢 | 5 | M8 | 14 | 40 | 17 | 7 | 15 | 5 | 8 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 根据要求 | | 03089-11105100 | A | 不锈钢 | 5 | M10 | 18 | 42,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 15 |  | | 根据要求 | | 03089-11206100 | A | 不锈钢 | 6 | M10 | 18 | 47,5 | 20 | 8 | 17 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 根据要求 | | 03089-11206120 | A | 不锈钢 | 6 | M12 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 20 |  | | 根据要求 | | 03089-11308120 | A | 不锈钢 | 8 | M12 | 25 | 61,7 | 26 | 10 | 23 | 8 | 12 | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 根据要求 | | 03089-01903061 | A | 钢制 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 6 | 0,8 | 4 | 10 | 2 |  | | 根据要求 | | 03089-01004061 | A | 钢制 | 4 | M6x0,75 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 6 | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 根据要求 | | 03089-01004081 | A | 钢制 | 4 | M8x1 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 7 |  | | 根据要求 | | 03089-01105081 | A | 钢制 | 5 | M8x1 | 14 | 40 | 17 | 7 | 15 | 5 | 8 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 根据要求 | | 03089-01105101 | A | 钢制 | 5 | M10x1 | 18 | 42,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 15 |  | | 根据要求 | | 03089-01206101 | A | 钢制 | 6 | M10x1 | 18 | 47,5 | 20 | 8 | 17 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 根据要求 | | 03089-01206121 | A | 钢制 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 20 |  | | 根据要求 | | 03089-01308121 | A | 钢制 | 8 | M12x1,5 | 25 | 61,7 | 26 | 10 | 23 | 8 | 12 | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 根据要求 | | 03089-11903061 | A | 不锈钢 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 6 | 0,8 | 4 | 10 | 2 |  | | 根据要求 | | 03089-11004061 | A | 不锈钢 | 4 | M6x0,75 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 6 | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 根据要求 | | 03089-11004081 | A | 不锈钢 | 4 | M8x1 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 7 |  | | 根据要求 | | 03089-11105081 | A | 不锈钢 | 5 | M8x1 | 14 | 40 | 17 | 7 | 15 | 5 | 8 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 根据要求 | | 03089-11105101 | A | 不锈钢 | 5 | M10x1 | 18 | 42,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 15 |  | | 根据要求 | | 03089-11206101 | A | 不锈钢 | 6 | M10x1 | 18 | 47,5 | 20 | 8 | 17 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 根据要求 | | 03089-11206121 | A | 不锈钢 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 20 |  | | 根据要求 | | 03089-11308121 | A | 不锈钢 | 8 | M12x1,5 | 25 | 61,7 | 26 | 10 | 23 | 8 | 12 | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 根据要求 | |
|
|