03089_CP
钢制或不锈钢短型锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手、螺纹锁扣和拔出锁槽
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
弹簧柱塞、 分度销、 挡块、 定心和定位元件、 固定装置、 型槽螺母
锁紧柱塞
钢制或不锈钢短型锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和螺纹锁扣
钢制或不锈钢短型锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手、螺纹锁扣和拔出锁槽
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
钢制规格:
螺纹套筒和柱塞顶销采用易切削钢。
不锈钢规格:
螺纹套筒和柱塞顶销 1.4305.
热塑性塑料蘑菇头把手。
尼龙螺纹锁。
规格:
钢制版本:
螺纹套筒经氧化处理。
锁销经过硬化、研磨和氧化处理。
不锈钢规格:
亮色螺纹套筒。
柱塞顶销经硬化并打磨处理,亮色。
黑灰色 RAL7021 蘑菇头把手。
蓝色螺纹锁。
提示:
螺纹锁是一种夹紧的尼龙涂层,是点状(斑点)涂覆的。
根据要求:
特殊类型。
附件:
间隔环 03089。
连接嵌入件
用于薄壁部件 03094-10。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 03089_CP 钢制或不锈钢短型锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手、螺纹锁扣和拔出锁槽
237 kB
图纸
商品概述(精简)
商品选择/筛选
订货号
钢制
订货号
不锈钢
类型
D
D1
D2
L
L1
L2
行程
S
SW1
Fx30°
初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
筛选
03089-97903
03089-197903
CP
3
M6x0,75
14
25,5
6
5
3,5
8
0,8
4
10
03089-97004
03089-197004
CP
4
M8x1
18
29,5
6
6
4
10
1
4
12
03089-97105
03089-197105
CP
5
M10x1
21
34,5
8
7
5
13
1,3
5
12
03089-97206
03089-197206
CP
6
M12x1,5
25
41,7
10
8
6
14
1,8
6
14
03089-97308
03089-197308
CP
8
M16x1,5
33
54
12
10
8
19
2,3
14
28
03089-97410
03089-197410
CP
10
M20x1,5
33
61
15
12
10
22
2,8
15
32
本类目的其他商品
03089_AP
钢制或不锈钢短型锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和螺纹锁扣