norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制或不锈钢短型锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和螺纹锁扣
03089_AP

钢制或不锈钢短型锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和螺纹锁扣

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

钢制规格:
螺纹套筒和柱塞顶销采用易切削钢。

不锈钢规格:
螺纹套筒和柱塞顶销 1.4305.
热塑性塑料蘑菇头把手。
尼龙螺纹锁。

规格:钢制版本:
螺纹套筒经氧化处理。
锁销经过硬化、研磨和氧化处理。

不锈钢规格:
亮色螺纹套筒。
柱塞顶销经硬化并打磨处理,亮色。

黑灰色 RAL7021 蘑菇头把手。

蓝色螺纹锁。
提示:螺纹锁是一种夹紧的尼龙涂层,是点状(斑点)涂覆的。根据要求:特殊类型。附件:间隔环 03089。
连接嵌入件
用于薄壁部件 03094-10。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03089_AP 钢制或不锈钢短型锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和螺纹锁扣 228 kB

图纸

钢制或不锈钢短型锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和螺纹锁扣

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号
钢制
订货号
不锈钢
类型D

D1D2LL1L2行程
S
SW1Fx30°初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
筛选
03089-9590303089-195903AP3M6x0,751425,5653,580,8410
03089-9500403089-195004AP4M8x11829,5664101412
03089-9510503089-195105AP5M10x12134,5875131,3512
03089-9520603089-195206AP6M12x1,52541,71086141,8614
03089-9530803089-195308AP8M16x1,5335412108192,31428
03089-9541003089-195410AP10M20x1,53361151210222,81532