norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
特级钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手、圆柱形锁紧销和锁紧螺母
03089_B

特级钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手、圆柱形锁紧销和锁紧螺母

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

钢制规格:
螺纹套筒和柱塞顶销采用易切削钢。

不锈钢规格:
螺纹套筒 1.4305。
柱塞顶销 1.4034。

热塑性塑料蘑菇头把手。
尼龙螺纹锁。

规格:钢制规格:
螺纹套筒经氧化处理。
锁销经过硬化、研磨和氧化处理。

不锈钢规格:
亮色螺纹套筒。
柱塞顶销经硬化并打磨处理,亮色。

黑灰色 RAL7021 蘑菇头把手。
提示:如果需要承受更高侧向力时,需要选用配套的定位衬套。装配:使用螺纹套筒的前端导向时,建议在攻丝之前加工导向孔。根据要求:特殊类型。附件:配套的圆柱定位衬套 03089。
锁紧螺母 07212…。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03089_B 特级钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手、圆柱形锁紧销和锁紧螺母 350 kB

图纸

特级钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手、圆柱形锁紧销和锁紧螺母

商品选择/筛选

订货号类型主体
材料
D

D1D2D3D4D5LL1L2L3L4行程
S
SW1SW2Fx30°初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03089-42105B钢制5M10x121866 -0,01/-0,0243,5177153513171,3512 根据要求
03089-42206B钢制6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,7208173614191,8614 根据要求
03089-42308B钢制8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,03682610234819242,31535 根据要求
03089-42410B钢制10M20x1,533171111 -0,01/-0,037428122541022302,81534 根据要求
03089-402105B不锈钢5M10x121866 -0,01/-0,0243,5177153513171,3512 根据要求
03089-402206B不锈钢6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,7208173614191,8614 根据要求
03089-402308B不锈钢8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,03682610234819242,31535 根据要求
03089-402410B不锈钢10M20x1,533171111 -0,01/-0,037428122541022302,81534 根据要求