|
|
03089_A特级钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和圆柱形锁紧销 |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢制规格:
螺纹套筒和柱塞顶销采用易切削钢。
不锈钢规格:
螺纹套筒 1.4305。
柱塞顶销 1.4034。
热塑性塑料蘑菇头把手。
尼龙螺纹锁。 规格:钢制规格: 螺纹套筒经氧化处理。 锁销经过硬化、研磨和氧化处理。
不锈钢规格: 亮色螺纹套筒。 柱塞顶销经硬化并打磨处理,亮色。
黑灰色 RAL7021 蘑菇头把手。 提示:如果需要承受更高侧向力时,需要选用配套的定位衬套。装配:使用螺纹套筒的前端导向时,建议在攻丝之前加工导向孔。根据要求:特殊类型。附件:配套的圆柱定位衬套 03089。 锁紧螺母 07212…。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 主体 材料 | D
| D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | 行程 S | SW1 | Fx30° | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03089-41105 | A | 钢制 | 5 | M10x1 | 21 | 8 | 6 | 6 -0,01/-0,02 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 3 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 根据要求 | | 03089-41206 | A | 钢制 | 6 | M12x1,5 | 25 | 10 | 8,5 | 8,5 -0,01/-0,03 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 3 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 根据要求 | | 03089-41308 | A | 钢制 | 8 | M16x1,5 | 33 | 13,5 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 68 | 26 | 10 | 23 | 4 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 根据要求 | | 03089-41410 | A | 钢制 | 10 | M20x1,5 | 33 | 17 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 74 | 28 | 12 | 25 | 4 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  |  | 根据要求 | | 03089-401105 | A | 不锈钢 | 5 | M10x1 | 21 | 8 | 6 | 6 -0,01/-0,02 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 3 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 根据要求 | | 03089-401206 | A | 不锈钢 | 6 | M12x1,5 | 25 | 10 | 8,5 | 8,5 -0,01/-0,03 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 3 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 根据要求 | | 03089-401308 | A | 不锈钢 | 8 | M16x1,5 | 33 | 13,5 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 68 | 26 | 10 | 23 | 4 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 根据要求 | | 03089-401410 | A | 不锈钢 | 10 | M20x1,5 | 33 | 17 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 74 | 28 | 12 | 25 | 4 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  |  | 根据要求 | |
|
|