norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
不锈钢短型分度销,带不锈钢蘑菇头把手和锁紧螺母
03089_B

不锈钢短型分度销,带不锈钢蘑菇头把手和锁紧螺母

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:当需要防止由于横向力引起的锁定位置变化时,使用分度销。
例如,机器、设备、家具和特殊车辆制造中的长度和高度锁定以及位置锁定。

只有在手动松开螺栓后,才能将其移动到另一个锁定位置。如果要在较长时间内进行脱离并避免锁销回弹,则应使用 C 型或 D 型。
材料:

不锈钢规格 A1:
螺纹套筒、蘑菇头把手和柱塞顶销未经硬化处理 1.4305。
柱塞顶销经硬化处理 1.4034。
压缩弹簧 1.4310。

不锈钢规格 A4:
螺纹套筒、蘑菇头把手和柱塞顶销 1.4404。
压力弹簧 1.4401。

规格:不锈钢版本 A1:
螺纹套筒抛光。
蘑菇型手柄抛光。
锁销经过硬化或未经硬化、研磨和抛光。

不锈钢版本 A4:
螺纹套筒抛光。
蘑菇型手柄经抛光或喷砂处理。
锁销经过研磨、化学镀镍或抛光。
提示:所使用的材料可广泛应用。
对于耐腐蚀性要求极高的情况,建议使用 A4 不锈钢制分度销。
根据要求:特殊类型。附件:定位衬套 03099-50。
间隔环 03089。
不锈钢连接嵌入件,用于薄壁部件 03094-10。
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03089_B 不锈钢短型分度销,带不锈钢蘑菇头把手和锁紧螺母 344 kB

图纸

不锈钢短型分度销,带不锈钢蘑菇头把手和锁紧螺母

商品选择/筛选

订货号类型主体
材料
金属键的蘑菇头把手定位销D

D1D2LL1L2行程
S
SW1SW2Fx30°初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03089-116903B不锈钢1.4305亮色未硬化处理3M6x0,751425,5653,58100,8310 根据要求
03089-116004B不锈钢1.4305亮色未硬化处理4M8x11829,566410131412 根据要求
03089-116105B不锈钢1.4305亮色未硬化处理5M10x12134,587513171,3512 根据要求
03089-116206B不锈钢1.4305亮色未硬化处理6M12x1,52541,7108614191,8614 根据要求
03089-116308B不锈钢1.4305亮色未硬化处理8M16x1,533541210819242,31428 根据要求
03089-116410B不锈钢1.4305亮色未硬化处理10M20x1,5336115121022302,81532 根据要求
03089-006903B不锈钢1.4034亮色经硬化处理3M6x0,751425,5653,58100,8310 根据要求
03089-006004B不锈钢1.4034亮色经硬化处理4M8x11829,566410131412 根据要求
03089-006105B不锈钢1.4034亮色经硬化处理5M10x12134,587513171,3512 根据要求
03089-006206B不锈钢1.4034亮色经硬化处理6M12x1,52541,7108614191,8614 根据要求
03089-006308B不锈钢1.4034亮色经硬化处理8M16x1,533541210819242,31428 根据要求
03089-006410B不锈钢1.4034亮色经硬化处理10M20x1,5336115121022302,81532 根据要求
03089-066903B不锈钢1.4404亮色镀镍3M6x0,751425,5653,58100,8310 根据要求
03089-066004B不锈钢1.4404亮色镀镍4M8x11829,566410131412 根据要求
03089-066105B不锈钢1.4404亮色镀镍5M10x12134,587513171,3512 根据要求
03089-066206B不锈钢1.4404亮色镀镍6M12x1,52541,7108614191,8614 根据要求
03089-066308B不锈钢1.4404亮色镀镍8M16x1,533541210819242,31428 根据要求
03089-066410B不锈钢1.4404亮色镀镍10M20x1,5336115121022302,81532 根据要求
03089-176903B不锈钢1.4404亮色亮色3M6x0,751425,5653,58100,8310 根据要求
03089-176004B不锈钢1.4404亮色亮色4M8x11829,566410131412 根据要求
03089-176105B不锈钢1.4404亮色亮色5M10x12134,587513171,3512 根据要求
03089-176206B不锈钢1.4404亮色亮色6M12x1,52541,7108614191,8614 根据要求
03089-176308B不锈钢1.4404亮色亮色8M16x1,533541210819242,31428 根据要求
03089-176410B不锈钢1.4404亮色亮色10M20x1,5336115121022302,81532 根据要求
03089-0669031B不锈钢1.4404喷丸镀镍3M6x0,751425,5653,58100,8310 根据要求
03089-0660041B不锈钢1.4404喷丸镀镍4M8x11829,566410131412 根据要求
03089-0661051B不锈钢1.4404喷丸镀镍5M10x12134,587513171,3512 根据要求
03089-0662061B不锈钢1.4404喷丸镀镍6M12x1,52541,7108614191,8614 根据要求
03089-0663081B不锈钢1.4404喷丸镀镍8M16x1,533541210819242,31428 根据要求
03089-0664101B不锈钢1.4404喷丸镀镍10M20x1,5336115121022302,81532 根据要求
03089-1769031B不锈钢1.4404喷丸亮色3M6x0,751425,5653,58100,8310 根据要求
03089-1760041B不锈钢1.4404喷丸亮色4M8x11829,566410131412 根据要求
03089-1761051B不锈钢1.4404喷丸亮色5M10x12134,587513171,3512 根据要求
03089-1762061B不锈钢1.4404喷丸亮色6M12x1,52541,7108614191,8614 根据要求
03089-1763081B不锈钢1.4404喷丸亮色8M16x1,533541210819242,31428 根据要求
03089-1764101B不锈钢1.4404喷丸亮色10M20x1,5336115121022302,81532 根据要求