|
|
03089_A不锈钢短型锁紧柱塞,带不锈钢蘑菇头把手,无锁紧槽和锁紧螺母 |
返回 |
|
|
产品说明产品描述:当需要防止由于横向力引起的锁定位置变化时,使用分度销。 例如,机器、设备、家具和特殊车辆制造中的长度和高度锁定以及位置锁定。
只有在手动松开螺栓后,才能将其移动到另一个锁定位置。如果要在较长时间内进行脱离并避免锁销回弹,则应使用 C 型或 D 型。材料:不锈钢规格 A1:
螺纹套筒、蘑菇头把手和柱塞顶销未经硬化处理 1.4305。
柱塞顶销经硬化处理 1.4034。
压缩弹簧 1.4310。
不锈钢规格 A4:
螺纹套筒、蘑菇头把手和柱塞顶销 1.4404。
压力弹簧 1.4401。 规格:不锈钢版本 A1: 螺纹套筒抛光。 蘑菇型手柄抛光。 锁销经过硬化或未经硬化、研磨和抛光。
不锈钢版本 A4: 螺纹套筒抛光。 蘑菇型手柄经抛光或喷砂处理。 锁销经过研磨、化学镀镍或抛光。提示:所使用的材料可广泛应用。 对于耐腐蚀性要求极高的情况,建议使用 A4 不锈钢制分度销。 根据要求:特殊类型。附件:定位衬套 03099-50。 间隔环 03089。 不锈钢连接嵌入件,用于薄壁部件 03094-10。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 主体 材料 | 金属键 | 的蘑菇头把手 | 定位销 | D
| D1 | D2 | L | L1 | L2 | 行程 S | SW1 | Fx30° | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03089-115903 | A | 不锈钢 | 1.4305 | 亮色 | 未硬化处理 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 根据要求 | | 03089-115004 | A | 不锈钢 | 1.4305 | 亮色 | 未硬化处理 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 |  | | 根据要求 | | 03089-115105 | A | 不锈钢 | 1.4305 | 亮色 | 未硬化处理 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 根据要求 | | 03089-115206 | A | 不锈钢 | 1.4305 | 亮色 | 未硬化处理 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 根据要求 | | 03089-115308 | A | 不锈钢 | 1.4305 | 亮色 | 未硬化处理 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 根据要求 | | 03089-115410 | A | 不锈钢 | 1.4305 | 亮色 | 未硬化处理 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 根据要求 | | 03089-005903 | A | 不锈钢 | 1.4034 | 亮色 | 经硬化处理 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 根据要求 | | 03089-005004 | A | 不锈钢 | 1.4034 | 亮色 | 经硬化处理 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 |  | | 根据要求 | | 03089-005105 | A | 不锈钢 | 1.4034 | 亮色 | 经硬化处理 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 根据要求 | | 03089-005206 | A | 不锈钢 | 1.4034 | 亮色 | 经硬化处理 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 根据要求 | | 03089-005308 | A | 不锈钢 | 1.4034 | 亮色 | 经硬化处理 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 根据要求 | | 03089-005410 | A | 不锈钢 | 1.4034 | 亮色 | 经硬化处理 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 根据要求 | | 03089-065903 | A | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 镀镍 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 根据要求 | | 03089-065004 | A | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 镀镍 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 |  | | 根据要求 | | 03089-065105 | A | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 镀镍 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 根据要求 | | 03089-065206 | A | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 镀镍 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 根据要求 | | 03089-065308 | A | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 镀镍 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 根据要求 | | 03089-065410 | A | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 镀镍 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 根据要求 | | 03089-175903 | A | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 亮色 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 根据要求 | | 03089-175004 | A | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 亮色 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 |  | | 根据要求 | | 03089-175105 | A | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 亮色 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 根据要求 | | 03089-175206 | A | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 亮色 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 根据要求 | | 03089-175308 | A | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 亮色 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 根据要求 | | 03089-175410 | A | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 亮色 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 根据要求 | | 03089-0659031 | A | 不锈钢 | 1.4404 | 喷丸 | 镀镍 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 根据要求 | | 03089-0650041 | A | 不锈钢 | 1.4404 | 喷丸 | 镀镍 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 |  | | 根据要求 | | 03089-0651051 | A | 不锈钢 | 1.4404 | 喷丸 | 镀镍 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 根据要求 | | 03089-0652061 | A | 不锈钢 | 1.4404 | 喷丸 | 镀镍 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 根据要求 | | 03089-0653081 | A | 不锈钢 | 1.4404 | 喷丸 | 镀镍 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 根据要求 | | 03089-0654101 | A | 不锈钢 | 1.4404 | 喷丸 | 镀镍 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 根据要求 | | 03089-1759031 | A | 不锈钢 | 1.4404 | 喷丸 | 亮色 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 根据要求 | | 03089-1750041 | A | 不锈钢 | 1.4404 | 喷丸 | 亮色 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 |  | | 根据要求 | | 03089-1751051 | A | 不锈钢 | 1.4404 | 喷丸 | 亮色 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 根据要求 | | 03089-1752061 | A | 不锈钢 | 1.4404 | 喷丸 | 亮色 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 根据要求 | | 03089-1753081 | A | 不锈钢 | 1.4404 | 喷丸 | 亮色 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 根据要求 | | 03089-1754101 | A | 不锈钢 | 1.4404 | 喷丸 | 亮色 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 根据要求 | |
|
|