03078_C
弹簧套筒, C 型
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
弹簧柱塞、 分度销、 挡块、 定心和定位元件、 固定装置、 型槽螺母
弹簧柱塞
钢制或不锈钢弹簧套筒
弹簧套筒, C 型
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
钢制或不锈钢套筒 1.4303。
不锈钢压缩弹簧 1.4310。
规格:
钢制套筒,镀镍,亮色不锈钢。
亮色压缩弹簧。
提示:
弹簧套筒主要作为紧固或定位元件。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 03078_C 弹簧套筒, C 型
178 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
主体
材料
类型
D
D1
L
L2
F1 时 L
F2 时 L
初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
弹簧刚度
N/mm
CAD
配件
价格
订购
03078-323013
不锈钢
C
4,1
3
13
7
10
8,9
5,3
7,2
1,75
根据要求
本类目的其他商品
03078_A
弹簧套筒, A 型
03078_B
弹簧套筒, B 型