norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:

钢制或不锈钢套筒 1.4303。
不锈钢压缩弹簧 1.4310。

规格:钢制套筒,镀镍,亮色不锈钢。
亮色压缩弹簧。
提示:弹簧套筒主要作为紧固或定位元件。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03078_B 弹簧套筒, B 型 177 kB

图纸

弹簧套筒, B 型

商品选择/筛选

订货号主体
材料
类型D1LL2F1 时 LF2 时 L初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
弹簧刚度
N/mm
CAD配件价格订购
03078-213011钢制B311596,71,63,40,78 根据要求
03078-213016钢制B3168,51310,74,88,41,6 根据要求