norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:

钢制或不锈钢套筒 1.4303。
不锈钢压缩弹簧 1.4310。

规格:钢制套筒,镀镍,亮色不锈钢。
亮色压缩弹簧。
提示:弹簧套筒主要作为紧固或定位元件。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03078_A 弹簧套筒, A 型 176 kB

图纸

弹簧套筒, A 型

商品选择/筛选

订货号主体
材料
类型D1LL2F1 时 LF2 时 L初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
弹簧刚度
N/mm
CAD配件价格订购
03078-112216钢制A2,2167,81210,52,230,53 根据要求
03078-112608钢制A2,683,86,55,21,120,7 根据要求
03078-113012钢制A312698,76,26,82 根据要求
03078-113016钢制A3168,51310,74,88,41,6 根据要求
03078-113412钢制A3,412697,8571,69 根据要求
03078-113415钢制A3,4157,3128,25,913,31,95 根据要求
03078-114014钢制A4148129512,32,45 根据要求
03078-115016钢制A51681310,48152,7 根据要求
03078-123016不锈钢A31681310,64,88,61,6 根据要求